Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.
Sarjanumero: SR1579
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin pituus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3274 € - 2,3548 € | 5 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Ruuvikiinnitys
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nailon
|
||
| 8,6088 € - 8,6088 € | 680 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 11,5249 € - 31,6837 € | 100 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18,0067 € - 44,5603 € | 107 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 20 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 0,9699 € - 0,9699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 2,6149 € - 2,6423 € | 296 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Ruuvikiinnitys
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nailon
|
||
| 2,1768 € - 4,1894 € | 493 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vahvistettu polyamidi
|
||
| 12,226 € - 15,2791 € | 29 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 3,3679 € - 6,4758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| 13,0475 € - 36,2839 € | 180 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 0,9699 € - 2,7836 € | 3533 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
| 2,2042 € - 2,2316 € | 384 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nailon
|
||
| 1,0843 € - 3,1051 € | 444 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Ruuvikiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
| 18,0067 € - 44,5603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 424 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 2,656 € - 5,1204 € | 53 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| 5,0206 € - 5,5753 € | 60 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 7,5522 € - 15,7701 € | 47 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 12,226 € - 34,0125 € | 18 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa