Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.
Sarjanumero: SR1579
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin pituus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6149 € - 2,6423 € | 296 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Ruuvikiinnitys
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nailon
|
||
| 18,0067 € - 44,5603 € | 107 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 1,0843 € - 3,1051 € | 444 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Ruuvikiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
| 12,226 € - 15,2791 € | 29 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 8,6088 € - 8,6088 € | 680 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 0,8611 € - 2,4668 € | 1412 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Ruuvikiinnitys
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
||
| 13,0475 € - 36,2839 € | 8 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 11,5249 € - 31,6837 € | 100 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,656 € - 5,1204 € | 53 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3679 € - 6,4758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3822 € - 4,5864 € | 560 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6839 € - 4,8014 € | 1008 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Ruuvikiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
| 17,1554 € - 42,4712 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 3,5733 € - 6,8728 € | 104 Varastossa |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vahvistettu polyamidi
|
||
| 13,0475 € - 36,2839 € | 180 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 20 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 0,9699 € - 0,9699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 2,1768 € - 4,1894 € | 493 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vahvistettu polyamidi
|
||
| 12,226 € - 34,0125 € | 18 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 13 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa