Valikko Haku

Siipinupit - lomittaiset/kierretappi

Varastossa

Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.

Sarjanumero: SR1579

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin pituus Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
11,5249 € - 31,6837 € 100 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
16.0 mm
Ruostumaton teräs
2,656 € - 5,1204 € 53 Varastossa
52.0 mm
M8
Kierretappi
18.0 mm
PA
8,6088 € - 8,6088 € 680 Varastossa
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Ruostumaton teräs
2,3274 € - 2,3548 € 5 Varastossa
20.0 mm
M4
Ruuvikiinnitys
6.0 mm
Nailon
0,8611 € - 2,4668 € 1412 Varastossa
28.0 mm
M5
Ruuvikiinnitys
15.0 mm
Nailon
13,0475 € - 36,2839 € 8 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
25.0 mm
Ruostumaton teräs
1,7661 € - 3,7663 € 1145 Varastossa
33.0 mm
M8
Ruuvikiinnitys
30.0 mm
Nailon
18,0067 € - 44,5603 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
M10
Kierretappi
30.0 mm
Ruostumaton teräs
2,4917 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M5
Ruuvikiinnitys
10.0 mm
Nailon
18,0067 € - 44,5603 € 107 Varastossa
58.0 mm
M8
Kierretappi
30.0 mm
Ruostumaton teräs
1,0843 € - 3,1051 € 444 Varastossa
28.0 mm
M5
Ruuvikiinnitys
25.0 mm
Nailon
12,226 € - 15,2791 € 29 Varastossa
46.0 mm
M8
Kierretappi
20.0 mm
Ruostumaton teräs
2,6149 € - 2,6423 € 296 Varastossa
26.0 mm
M5
Ruuvikiinnitys
16.0 mm
Nailon
3,3679 € - 6,4758 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 mm
M10
Kierretappi
18.0 mm
PA
2,3274 € - 2,3548 € 20 Varastossa
32.0 mm
M6
Ruuvikiinnitys
10.0 mm
Nailon
13,0475 € - 36,2839 € 180 Varastossa
46.0 mm
M8
Kierretappi
25.0 mm
Ruostumaton teräs
2,1768 € - 4,1894 € 493 Varastossa
44.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
Vahvistettu polyamidi
2,3274 € - 2,3548 € 424 Varastossa
20.0 mm
M4
Ruuvikiinnitys
10.0 mm
Nailon
0,9699 € - 2,7836 € 3533 Varastossa
28.0 mm
M6
Ruuvikiinnitys
25.0 mm
Nailon
16,5524 € - 40,9415 € 8 Varastossa
58.0 mm
M10
Kierretappi
20.0 mm
Ruostumaton teräs
  • / 2
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M6 16.0 mm Ruostumaton teräs

10194720

Hinta-alue
31,6837 € - 11,5249 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi 52.0 mm Kierretappi M8 18.0 mm PA

10214343

Hinta-alue
5,1204 € - 2,656 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
  • Nupin materiaali
    PA
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Urospuolinen siipinuppi 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Hinta-alue
8,6088 € - 8,6088 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Stud
Siipinuppi 20.0 mm Kierretappi M4 6.0 mm PA

10222416

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 28.0 mm Kierretappi M5 15.0 mm PA

10159781

Hinta-alue
2,4668 € - 0,8611 €

Varastotasot
1412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M6 25.0 mm Ruostumaton teräs

10194744

Hinta-alue
36,2839 € - 13,0475 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi 33.0 mm Kierretappi M8 30.0 mm PA

10313916

Hinta-alue
3,7663 € - 1,7661 €

Varastotasot
1145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Nupin pituus
    33.0 mm
Siipinuppi 58.0 mm Kierretappi M10 30.0 mm Ruostumaton teräs

10194799

Hinta-alue
44,5603 € - 18,0067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi 26.0 mm Kierretappi M5 10.0 mm PA

10222430

Hinta-alue
2,5191 € - 2,4917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 58.0 mm Kierretappi M8 30.0 mm Ruostumaton teräs

10194805

Hinta-alue
44,5603 € - 18,0067 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi 28.0 mm Kierretappi M5 25.0 mm PA

10159798

Hinta-alue
3,1051 € - 1,0843 €

Varastotasot
444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

10194751

Hinta-alue
15,2791 € - 12,226 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi 26.0 mm Kierretappi M5 16.0 mm PA

10222447

Hinta-alue
2,6423 € - 2,6149 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 52.0 mm Kierretappi M10 18.0 mm PA

10214350

Hinta-alue
6,4758 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
  • Nupin materiaali
    PA
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi 32.0 mm Kierretappi M6 10.0 mm PA

10222461

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

10194768

Hinta-alue
36,2839 € - 13,0475 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi 44.0 mm Stud M6 20.0 mm PA

10214305

Hinta-alue
4,1894 € - 2,1768 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Vahvistettu polyamidi
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Nupin pituus
    44.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Siipinuppi 20.0 mm Kierretappi M4 10.0 mm PA

10222423

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 28.0 mm Kierretappi M6 25.0 mm PA

10159811

Hinta-alue
2,7836 € - 0,9699 €

Varastotasot
3533 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 58.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10194775

Hinta-alue
40,9415 € - 16,5524 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm