Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.
Sarjanumero: SR1579
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin pituus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4917 € - 2,5191 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
M5
 | 
Ruuvikiinnitys
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Nailon
 | ||
| 0,8611 € - 2,4668 € | 1412 Varastossa | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
M5
 | 
Ruuvikiinnitys
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Nailon
 | ||
| 13,0475 € - 36,2839 € | 8 Varastossa | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
M6
 | 
Kierretappi
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 2,656 € - 5,1204 € | 53 Varastossa | 
2.047 in
 
52.0 mm
 | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 20 Varastossa | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
M6
 | 
Ruuvikiinnitys
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Nailon
 | ||
| 0,9699 € - 0,9699 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
M6
 | 
Ruuvikiinnitys
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Nailon
 | ||
| 2,1768 € - 4,1894 € | 493 Varastossa | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
M6
 | 
Stud
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Vahvistettu polyamidi
 | ||
| 13,0475 € - 36,2839 € | 180 Varastossa | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 5 Varastossa | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
M4
 | 
Ruuvikiinnitys
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Nailon
 | ||
| 8,6088 € - 8,6088 € | 680 Varastossa | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
M8
 | 
Stud
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 424 Varastossa | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
M4
 | 
Ruuvikiinnitys
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Nailon
 | ||
| 18,0067 € - 44,5603 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | 
M10
 | 
Kierretappi
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 2,3822 € - 4,5864 € | 560 Varastossa | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
M6
 | 
Kierretappi
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 11,5249 € - 31,6837 € | 100 Varastossa | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
M6
 | 
Kierretappi
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 18,0067 € - 44,5603 € | 107 Varastossa | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 7,5522 € - 15,7701 € | 47 Varastossa | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
M10
 | 
Stud
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 12,226 € - 34,0125 € | 18 Varastossa | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
M6
 | 
Kierretappi
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 12,226 € - 15,2791 € | 29 Varastossa | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 17,1554 € - 42,4712 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | 
M10
 | 
Kierretappi
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 3,5733 € - 6,8728 € | 104 Varastossa | 
2.638 in
 
67.0 mm
 | 
M10
 | 
Stud
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Vahvistettu polyamidi
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa