Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
0,2765 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
0,2978 € - 0,2978 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
0,2765 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
4,6901 € - 5,852 € 20 Varastossa
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
3,8899 € - 4,4609 € 249 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
0,3031 € - 0,5515 € 5200 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,5037 € - 0,8181 € 1500 Varastossa
25.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,4378 € - 0,7086 € 8010 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,4153 € - 0,6749 € 2735 Varastossa
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,5248 € - 0,8518 € 96 Varastossa
25.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,376 € - 0,6104 € 5990 Varastossa
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,3185 € - 0,5192 € 4321 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
1,1679 € - 1,4594 € 220 Varastossa
12.0 mm
M3
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M10
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M12
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8
Teräs
0,4378 € - 0,7086 € 8719 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,6525 € - 1,03 € 292 Varastossa
36.0 mm
M10
Polyoksimeteeni
  • / 7
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm (DIA) M5 Asetaali

10177303

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Nuppimalli
    Round
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm M5 Asetaali Punainen

10177334

Hinta-alue
0,2978 € - 0,2978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Nuppimalli
    Round
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm M5 Asetaali Musta

10177273

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Round
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 18.0 mm Ruostumaton teräs

10194645

Hinta-alue
5,852 € - 4,6901 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 15.0 mm Ruostumaton teräs

10194621

Hinta-alue
4,4609 € - 3,8899 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Nupin halkaisija
    24.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) POM

10057599

Hinta-alue
0,5515 € - 0,3031 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10057803

Hinta-alue
0,8181 € - 0,5037 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10057735

Hinta-alue
0,7086 € - 0,4378 €

Varastotasot
8010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10057667

Hinta-alue
0,6749 € - 0,4153 €

Varastotasot
2735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10057858

Hinta-alue
0,8518 € - 0,5248 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10058015

Hinta-alue
0,6104 € - 0,376 €

Varastotasot
5990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) POM

10057971

Hinta-alue
0,5192 € - 0,3185 €

Varastotasot
4321 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 6.0 mm Teräs Musta

10194072

Hinta-alue
1,4594 € - 1,1679 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
Pyälletty nuppi 36.0 mm M10 Teräs

10503263


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M10
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 Teräs

10503300


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M5
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 Teräs

10503324


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M6
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 40.0 mm M12 Teräs

10503287


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M12
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 Teräs

10503348


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M8
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10057742

Hinta-alue
0,7086 € - 0,4378 €

Varastotasot
8719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) POM

10057940

Hinta-alue
1,03 € - 0,6525 €

Varastotasot
292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm