Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3107 € - 0,5065 € | 14651 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,5983 € - 0,972 € | 429 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,5079 € - 0,8241 € | 500 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
6,3115 € - 6,3115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
||
0,6763 € - 1,0665 € | 263 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,6763 € - 1,0665 € | 3546 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,5079 € - 0,8241 € | 800 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,7651 € - 1,6068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamidi 6
|
||
0,3669 € - 0,5955 € | 7720 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,3874 € - 0,6311 € | 7479 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
1,0961 € - 1,3074 € | 10 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Teräs
|
||
0,3491 € - 0,5668 € | 3519 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,3819 € - 0,6215 € | 210 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
1,0782 € - 1,3472 € | 447 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Teräs
|
||
1,3161 € - 1,6469 € | 1076 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
1,2646 € - 1,5881 € | 8 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
2,0673 € - 2,5876 € | 300 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
4,3531 € - 5,2299 € | 432 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
||
6,9002 € - 6,9002 € | 374 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
||
3,7894 € - 4,6138 € | 710 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa