Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
6,9249 € - 6,9249 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Teräs
12,4622 € - 12,4622 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M10
Teräs
18,7258 € - 18,7258 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M12
Teräs
7,3917 € - 7,3917 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Teräs
0,2698 € - 0,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
0,2905 € - 0,2905 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
0,2698 € - 0,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
5,6817 € - 5,7912 € 80 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
3,1631 € - 3,7186 € 528 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
6,9002 € - 6,9002 € 184 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
2,1565 € - 2,6971 € 780 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
3,8845 € - 4,866 € 68 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
12,6231 € - 12,8969 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
3,795 € - 4,3521 € 8 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
2,0865 € - 2,5465 € 421 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
1,2214 € - 1,4923 € 34 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
9,6247 € - 9,8301 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
10,2408 € - 10,2408 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
4,3126 € - 4,3126 € 58 Varastossa
36.0 mm
M10
Teräs
4,5757 € - 5,7092 € 20 Varastossa
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
  • / 7
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 Teräs

10503300

Hinta-alue
6,9249 € - 6,9249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M5
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 36.0 mm M10 Teräs

10503263

Hinta-alue
12,4622 € - 12,4622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M10
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 40.0 mm M12 Teräs

10503287

Hinta-alue
18,7258 € - 18,7258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M12
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 Teräs

10503324

Hinta-alue
7,3917 € - 7,3917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M6
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm (DIA) M5 Asetaali

10177303

Hinta-alue
0,2698 € - 0,2698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm (DIA) M5 Asetaali

10177334

Hinta-alue
0,2905 € - 0,2905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm (DIA) M5 Asetaali

10177273

Hinta-alue
0,2698 € - 0,2698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 30.0 mm Teräs Musta

10194546

Hinta-alue
5,7912 € - 5,6817 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 25.0 mm Teräs Musta

10194447

Hinta-alue
3,7186 € - 3,1631 €

Varastotasot
528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194416

Hinta-alue
6,9002 € - 6,9002 €

Varastotasot
184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 25.0 mm Teräs Musta

10194348

Hinta-alue
2,6971 € - 2,1565 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 20.0 mm Teräs Musta

10194515

Hinta-alue
4,866 € - 3,8845 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 30.0 mm Ruostumaton teräs Silver

10194553

Hinta-alue
12,8969 € - 12,6231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 15.0 mm Ruostumaton teräs

10194621

Hinta-alue
4,3521 € - 3,795 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Nupin halkaisija
    24.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 18.0 mm Teräs Musta

10194638

Hinta-alue
2,5465 € - 2,0865 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 15.0 mm Teräs Musta

10194614

Hinta-alue
1,4923 € - 1,2214 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194508

Hinta-alue
9,8301 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 35.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194485

Hinta-alue
10,2408 € - 10,2408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 36.0 mm M10 23.0 mm Teräs Musta

10194652

Hinta-alue
4,3126 € - 4,3126 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 18.0 mm Ruostumaton teräs

10194645

Hinta-alue
5,7092 € - 4,5757 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm