Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
11,2043 € - 11,2043 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
12,4622 € - 12,4622 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M10
Teräs
18,7258 € - 18,7258 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M12
Teräs
10,8023 € - 10,8023 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8
Teräs
0,2905 € - 0,2905 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
M6
Asetaali
6,9249 € - 6,9249 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Teräs
7,3917 € - 7,3917 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Teräs
0,2957 € - 0,538 € 5200 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,4915 € - 0,7981 € 2700 Varastossa
25.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,4271 € - 0,6914 € 8011 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,4052 € - 0,6585 € 1835 Varastossa
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,512 € - 0,831 € 96 Varastossa
25.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,3669 € - 0,5955 € 7090 Varastossa
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,3107 € - 0,5065 € 620 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
1,1394 € - 1,4238 € 250 Varastossa
12.0 mm
M3
Teräs
1,0257 € - 1,2828 € 711 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
1,5111 € - 1,8893 € 10 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
1,9417 € - 2,2809 € 156 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
2,2877 € - 2,8477 € 438 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
3,1317 € - 3,8197 € 770 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
  • / 7
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 Ruostumaton teräs

10503331

Hinta-alue
11,2043 € - 11,2043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M6
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Pyälletty nuppi 36.0 mm M10 Teräs

10503263

Hinta-alue
12,4622 € - 12,4622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M10
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 40.0 mm M12 Teräs

10503287

Hinta-alue
18,7258 € - 18,7258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M12
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 Teräs

10503348

Hinta-alue
10,8023 € - 10,8023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M8
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Nuppi ulkokierteellä 25.4 mm M6 Asetaali Punainen

10177341

Hinta-alue
0,2905 € - 0,2905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 Teräs

10503300

Hinta-alue
6,9249 € - 6,9249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M5
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 Teräs

10503324

Hinta-alue
7,3917 € - 7,3917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M6
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057599

Hinta-alue
0,538 € - 0,2957 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057803

Hinta-alue
0,7981 € - 0,4915 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057735

Hinta-alue
0,6914 € - 0,4271 €

Varastotasot
8011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057667

Hinta-alue
0,6585 € - 0,4052 €

Varastotasot
1835 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057858

Hinta-alue
0,831 € - 0,512 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058015

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3669 €

Varastotasot
7090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057971

Hinta-alue
0,5065 € - 0,3107 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 6.0 mm Teräs Musta

10194072

Hinta-alue
1,4238 € - 1,1394 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 8.0 mm Teräs Musta

10194140

Hinta-alue
1,2828 € - 1,0257 €

Varastotasot
711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 20.0 mm Teräs Musta

10194225

Hinta-alue
1,8893 € - 1,5111 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 16.0 mm Teräs Musta

10194300

Hinta-alue
2,2809 € - 1,9417 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 12.0 mm Teräs Musta

10194386

Hinta-alue
2,8477 € - 2,2877 €

Varastotasot
438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 30.0 mm Teräs Musta

10194461

Hinta-alue
3,8197 € - 3,1317 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm