Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2957 € - 0,538 € | 5200 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,4915 € - 0,7981 € | 1100 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,4271 € - 0,6914 € | 8011 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,4052 € - 0,6585 € | 135 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,512 € - 0,831 € | 96 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,3669 € - 0,5955 € | 290 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
0,3107 € - 0,5065 € | 4820 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
1,1394 € - 1,4238 € | 250 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Teräs
|
||
1,0257 € - 1,2828 € | 921 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
1,5111 € - 1,8893 € | 10 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
1,9417 € - 2,2809 € | 156 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
||
2,2877 € - 2,8477 € | 438 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
3,1317 € - 3,8197 € | 770 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
4,6105 € - 5,3531 € | 4 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
||
2,56 € - 3,2001 € | 951 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
||
3,795 € - 4,3521 € | 8 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
||
4,3126 € - 4,3126 € | 58 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Teräs
|
||
8,1872 € - 8,1872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
||
2,0865 € - 2,5465 € | 421 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
||
0,5324 € - 0,6544 € | 120 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa