Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
1,7524 € - 2,1905 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Teräs
1,4406 € - 1,6976 € 203 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
0,3587 € - 0,5832 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,3669 € - 0,5955 € 7620 Varastossa
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
3,8845 € - 4,866 € 68 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
2,5009 € - 2,5009 € 1686 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
3,1631 € - 3,7186 € 528 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
0,3874 € - 0,6311 € 1679 Varastossa
20.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
1,0961 € - 1,3074 € 20 Varastossa
12.0 mm
M3
Teräs
1,2646 € - 1,5881 € 88 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
2,7924 € - 3,4974 € 580 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
0,3107 € - 0,5065 € 4025 Varastossa
11.0 mm
M3
Polyoksimeteeni
0,4915 € - 0,7981 € 728 Varastossa
25.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
3,3559 € - 3,8471 € 28 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
0,6202 € - 1,0062 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
3,4812 € - 4,34 € 10 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
3,6694 € - 3,6694 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
3,7924 € - 4,737 € 960 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
1,3161 € - 1,6469 € 1076 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
1,7851 € - 2,1221 € 320 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
  • / 7
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 12.0 mm Teräs Musta

10194287

Hinta-alue
2,1905 € - 1,7524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 16.0 mm Teräs Musta

10194201

Hinta-alue
1,6976 € - 1,4406 €

Varastotasot
203 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057643

Hinta-alue
0,5832 € - 0,3587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058022

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3669 €

Varastotasot
7620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 20.0 mm Teräs Musta

10194515

Hinta-alue
4,866 € - 3,8845 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 9.5 mm Ruostumaton teräs

10194584

Hinta-alue
2,5009 € - 2,5009 €

Varastotasot
1686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 25.0 mm Teräs Musta

10194447

Hinta-alue
3,7186 € - 3,1631 €

Varastotasot
528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) M6 POM

10058053

Hinta-alue
0,6311 € - 0,3874 €

Varastotasot
1679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 10.0 mm Teräs Musta

10194096

Hinta-alue
1,3074 € - 1,0961 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 10.0 mm Teräs Musta

10194164

Hinta-alue
1,5881 € - 1,2646 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 30.0 mm Teräs Musta

10194362

Hinta-alue
3,4974 € - 2,7924 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 11.0 mm (DIA) M3 POM

10057964

Hinta-alue
0,5065 € - 0,3107 €

Varastotasot
4025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M3
  • Nupin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057797

Hinta-alue
0,7981 € - 0,4915 €

Varastotasot
728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 10.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194171

Hinta-alue
3,8471 € - 3,3559 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057872

Hinta-alue
1,0062 € - 0,6202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194218

Hinta-alue
4,34 € - 3,4812 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 8.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194157

Hinta-alue
3,6694 € - 3,6694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 20.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194232

Hinta-alue
4,737 € - 3,7924 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 12.0 mm Teräs Musta

10194188

Hinta-alue
1,6469 € - 1,3161 €

Varastotasot
1076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 10.0 mm Teräs Musta

10194263

Hinta-alue
2,1221 € - 1,7851 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm