Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
3,8509 € - 4,8192 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
2,1565 € - 2,6971 € 780 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
6,1335 € - 6,2567 € 90 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
5,6817 € - 5,7912 € 80 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
8,1872 € - 8,1872 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
6,9002 € - 6,9002 € 184 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
10,2408 € - 10,2408 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
6,2567 € - 6,38 € 40 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8 x 35
Ruostumaton teräs
6,3115 € - 6,3115 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
3,7323 € - 4,3126 € 40 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
12,6231 € - 12,8969 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
5,6407 € - 5,6407 € 1320 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
3,5527 € - 4,4236 € 135 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
2,0043 € - 2,4883 € 280 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
2,4029 € - 2,9983 € 116 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
6,7359 € - 6,7359 € 1010 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
3,7894 € - 4,6138 € 710 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
1,2214 € - 1,4923 € 34 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
0,3107 € - 0,5065 € 19655 Varastossa
11.0 mm
M3
Polyoksimeteeni
  • / 7
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 12.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194294

Hinta-alue
4,8192 € - 3,8509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 25.0 mm Teräs Musta

10194348

Hinta-alue
2,6971 € - 2,1565 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 12.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194393

Hinta-alue
6,2567 € - 6,1335 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 30.0 mm Teräs Musta

10194546

Hinta-alue
5,7912 € - 5,6817 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 25.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194454

Hinta-alue
8,1872 € - 8,1872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194416

Hinta-alue
6,9002 € - 6,9002 €

Varastotasot
184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 35.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194485

Hinta-alue
10,2408 € - 10,2408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 35.0 mm Teräs Musta

10194560

Hinta-alue
6,38 € - 6,2567 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Nuppi ulkokierteellä M8 x 35 30.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10545997


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8 x 35
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 25.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194355

Hinta-alue
6,3115 € - 6,3115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 35.0 mm Teräs Musta

10194478

Hinta-alue
4,3126 € - 3,7323 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 30.0 mm Ruostumaton teräs Silver

10194553

Hinta-alue
12,8969 € - 12,6231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 20.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194331

Hinta-alue
5,6407 € - 5,6407 €

Varastotasot
1320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 16.0 mm Teräs Musta

10194492

Hinta-alue
4,4236 € - 3,5527 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 20.0 mm Teräs Musta

10194324

Hinta-alue
2,4883 € - 2,0043 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 16.0 mm Teräs Musta

10194409

Hinta-alue
2,9983 € - 2,4029 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 30.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194379

Hinta-alue
6,7359 € - 6,7359 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 10.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194270

Hinta-alue
4,6138 € - 3,7894 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 15.0 mm Teräs Musta

10194614

Hinta-alue
1,4923 € - 1,2214 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 11.0 mm (DIA) M3 POM

10057957

Hinta-alue
0,5065 € - 0,3107 €

Varastotasot
19655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M3
  • Nupin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm