Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
0,4901 € - 0,7968 € 9803 Varastossa
25.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,5324 € - 0,6544 € 120 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
3,795 € - 4,3521 € 8 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
7,5437 € - 7,5437 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
10,501 € - 10,72 € 80 Varastossa
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
0,8768 € - 1,0774 € 466 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
9,6247 € - 9,8301 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
2,0865 € - 2,5465 € 421 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
4,5757 € - 5,7092 € 20 Varastossa
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
4,3126 € - 4,3126 € 58 Varastossa
36.0 mm
M10
Teräs
0,2957 € - 0,538 € 5200 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,4915 € - 0,7981 € 1100 Varastossa
25.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,4271 € - 0,6914 € 8011 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,4052 € - 0,6585 € 135 Varastossa
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,512 € - 0,831 € 96 Varastossa
25.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,3669 € - 0,5955 € 290 Varastossa
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,3107 € - 0,5065 € 4820 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
1,1394 € - 1,4238 € 250 Varastossa
12.0 mm
M3
Teräs
1,0257 € - 1,2828 € 921 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
1,5111 € - 1,8893 € 10 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
  • / 7
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) M8 POM

10058091

Hinta-alue
0,7968 € - 0,4901 €

Varastotasot
9803 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 9.5 mm Teräs Musta

10194577

Hinta-alue
0,6544 € - 0,5324 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 15.0 mm Ruostumaton teräs

10194621

Hinta-alue
4,3521 € - 3,795 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Nupin halkaisija
    24.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 20.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194430

Hinta-alue
7,5437 € - 7,5437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 20.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194522

Hinta-alue
10,72 € - 10,501 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 11.5 mm Teräs Musta

10194591

Hinta-alue
1,0774 € - 0,8768 €

Varastotasot
466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194508

Hinta-alue
9,8301 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 18.0 mm Teräs Musta

10194638

Hinta-alue
2,5465 € - 2,0865 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 18.0 mm Ruostumaton teräs

10194645

Hinta-alue
5,7092 € - 4,5757 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
Pyälletty nuppi 36.0 mm M10 23.0 mm Teräs Musta

10194652

Hinta-alue
4,3126 € - 4,3126 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057599

Hinta-alue
0,538 € - 0,2957 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057803

Hinta-alue
0,7981 € - 0,4915 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057735

Hinta-alue
0,6914 € - 0,4271 €

Varastotasot
8011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057667

Hinta-alue
0,6585 € - 0,4052 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057858

Hinta-alue
0,831 € - 0,512 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058015

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3669 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057971

Hinta-alue
0,5065 € - 0,3107 €

Varastotasot
4820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 6.0 mm Teräs Musta

10194072

Hinta-alue
1,4238 € - 1,1394 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 8.0 mm Teräs Musta

10194140

Hinta-alue
1,2828 € - 1,0257 €

Varastotasot
921 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 20.0 mm Teräs Musta

10194225

Hinta-alue
1,8893 € - 1,5111 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm