Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
3,3559 € - 3,8471 € 28 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
3,8845 € - 4,866 € 68 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
1,0961 € - 1,3074 € 20 Varastossa
12.0 mm
M3
Teräs
4,3531 € - 5,2299 € 432 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
6,1335 € - 6,2567 € 90 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
2,7924 € - 3,4974 € 580 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
0,3669 € - 0,5955 € 7620 Varastossa
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
3,1631 € - 3,7186 € 528 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
3,4812 € - 4,34 € 10 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
2,5009 € - 2,5009 € 1686 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
2,9575 € - 3,6828 € 20 Varastossa
12.0 mm
M3
Ruostumaton teräs
1,2646 € - 1,5881 € 88 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
2,4337 € - 3,053 € 234 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
5,6407 € - 5,6407 € 1320 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
3,6694 € - 3,6694 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
0,3107 € - 0,5065 € 19655 Varastossa
11.0 mm
M3
Polyoksimeteeni
2,1565 € - 2,6971 € 780 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
6,7359 € - 6,7359 € 1010 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
6,9002 € - 6,9002 € 184 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
3,5527 € - 4,4236 € 135 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
  • / 7
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 10.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194171

Hinta-alue
3,8471 € - 3,3559 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 20.0 mm Teräs Musta

10194515

Hinta-alue
4,866 € - 3,8845 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 10.0 mm Teräs Musta

10194096

Hinta-alue
1,3074 € - 1,0961 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194317

Hinta-alue
5,2299 € - 4,3531 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 12.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194393

Hinta-alue
6,2567 € - 6,1335 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 30.0 mm Teräs Musta

10194362

Hinta-alue
3,4974 € - 2,7924 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058022

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3669 €

Varastotasot
7620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 25.0 mm Teräs Musta

10194447

Hinta-alue
3,7186 € - 3,1631 €

Varastotasot
528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194218

Hinta-alue
4,34 € - 3,4812 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 9.5 mm Ruostumaton teräs

10194584

Hinta-alue
2,5009 € - 2,5009 €

Varastotasot
1686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 12.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194126

Hinta-alue
3,6828 € - 2,9575 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 10.0 mm Teräs Musta

10194164

Hinta-alue
1,5881 € - 1,2646 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 20.0 mm Teräs Musta

10194423

Hinta-alue
3,053 € - 2,4337 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 20.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194331

Hinta-alue
5,6407 € - 5,6407 €

Varastotasot
1320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 8.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194157

Hinta-alue
3,6694 € - 3,6694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 11.0 mm (DIA) M3 POM

10057957

Hinta-alue
0,5065 € - 0,3107 €

Varastotasot
19655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Kierrekoko
    M3
  • Nupin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 25.0 mm Teräs Musta

10194348

Hinta-alue
2,6971 € - 2,1565 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 30.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194379

Hinta-alue
6,7359 € - 6,7359 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194416

Hinta-alue
6,9002 € - 6,9002 €

Varastotasot
184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 16.0 mm Teräs Musta

10194492

Hinta-alue
4,4236 € - 3,5527 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm