Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
10,2408 € - 10,2408 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
1,2214 € - 1,4923 € 34 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
3,7894 € - 4,6138 € 710 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
2,4029 € - 2,9983 € 116 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
10,501 € - 10,72 € 80 Varastossa
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
12,6231 € - 12,8969 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
7,5437 € - 7,5437 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
4,5757 € - 5,7092 € 20 Varastossa
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
0,8768 € - 1,0774 € 466 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
9,6247 € - 9,8301 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
6,3115 € - 6,3115 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8 x 35
Ruostumaton teräs
3,7323 € - 4,3126 € 40 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
2,0673 € - 2,5876 € 280 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
5,6817 € - 5,7912 € 80 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
3,9714 € - 3,9714 € 9 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
2,0043 € - 2,4883 € 280 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
6,2567 € - 6,38 € 40 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
6,9249 € - 6,9249 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Teräs
0,2905 € - 0,2905 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
  • / 7
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 35.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194485

Hinta-alue
10,2408 € - 10,2408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 15.0 mm Teräs Musta

10194614

Hinta-alue
1,4923 € - 1,2214 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 10.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194270

Hinta-alue
4,6138 € - 3,7894 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 16.0 mm Teräs Musta

10194409

Hinta-alue
2,9983 € - 2,4029 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 20.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194522

Hinta-alue
10,72 € - 10,501 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 30.0 mm Ruostumaton teräs Silver

10194553

Hinta-alue
12,8969 € - 12,6231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 20.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194430

Hinta-alue
7,5437 € - 7,5437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 18.0 mm Ruostumaton teräs

10194645

Hinta-alue
5,7092 € - 4,5757 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 11.5 mm Teräs Musta

10194591

Hinta-alue
1,0774 € - 0,8768 €

Varastotasot
466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194508

Hinta-alue
9,8301 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 25.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194355

Hinta-alue
6,3115 € - 6,3115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Nuppi ulkokierteellä M8 x 35 30.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10545997


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8 x 35
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 35.0 mm Teräs Musta

10194478

Hinta-alue
4,3126 € - 3,7323 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 25.0 mm Teräs Musta

10194249

Hinta-alue
2,5876 € - 2,0673 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 30.0 mm Teräs Musta

10194546

Hinta-alue
5,7912 € - 5,6817 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 12.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194195

Hinta-alue
3,9714 € - 3,9714 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 20.0 mm Teräs Musta

10194324

Hinta-alue
2,4883 € - 2,0043 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 35.0 mm Teräs Musta

10194560

Hinta-alue
6,38 € - 6,2567 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Urapintainen
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 Teräs

10503300

Hinta-alue
6,9249 € - 6,9249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M5
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm (DIA) M5 Asetaali

10177334

Hinta-alue
0,2905 € - 0,2905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm