Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2698 € - 0,2698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Asetaali
|
||
7,3917 € - 7,3917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
18,7258 € - 18,7258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Teräs
|
||
12,4622 € - 12,4622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Teräs
|
||
0,2698 € - 0,2698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Asetaali
|
||
10,8023 € - 10,8023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
||
0,2698 € - 0,2698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Asetaali
|
||
17,2993 € - 17,2993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
||
14,576 € - 14,576 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
||
24,0557 € - 24,0557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Ruostumaton teräs
|
||
0,2906 € - 0,2906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Asetaali
|
||
0,2905 € - 0,2905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Asetaali
|
||
11,2043 € - 11,2043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
||
9,1813 € - 9,1813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
||
0,2905 € - 0,2905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Asetaali
|
||
0,2906 € - 0,2906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Asetaali
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa