Täyspintalaippasuojukset ovat yksinkertaisella työntömuotoilulla varustettuja. Ne sisältävät joustavat evät, jotka varmistavat tiukan istuvuuden reikään joka kerta. Se ei vaadi kiinnikkeet kokoamiseen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCXFPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | D | A | H | DIN | h | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,289 € - 0,6424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2439 € - 0,5422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3569 € - 1,5077 € | 1400 Varastossa |
3.386 in
86.0 mm
|
4"
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,1984 € - 0,441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.268 in
6.8 mm
|
3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4972 € - 0,7735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,5285 € - 1,6984 € | 1085 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
5"
|
5.276 in
134.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1,2134 € - 2,6965 € | 1575 Varastossa |
2.598 in
66.0 mm
|
3"
|
3.366 in
85.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
1,0699 € - 1,1888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
6,6953 € - 14,8785 € | 400 Varastossa |
11.181 in
284.0 mm
|
12"
|
12.559 in
319.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,4159 € - 0,4622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,1728 € - 2,4142 € | 850 Varastossa |
5.472 in
139.0 mm
|
6"
|
6.417 in
163.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
3,2592 € - 3,6213 € | 592 Varastossa |
7.323 in
186.0 mm
|
8"
|
8.268 in
210.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5915 € - 0,6573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,3562 € - 5,9514 € | 462 Varastossa |
9.331 in
237.0 mm
|
10"
|
10.354 in
263.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3348 € - 0,7442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa