Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1120
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | HD | Väri | Materiaali | OD | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1147 € - 0,1276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,1095 € - 0,1215 € | 10187 Varastossa |
M12 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,1122 € - 0,1248 € | 28237 Varastossa |
M14 x 1.5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,0865 € - 0,0959 € | 720 Varastossa |
M12 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metrinen
|
Round
|
||
| 0,0888 € - 0,0985 € | 1000 Varastossa |
M14 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.528 in
13.4 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0913 € - 0,1014 € | 22954 Varastossa |
M16 x 1.5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0996 € - 0,1107 € | 4000 Varastossa |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,1237 € - 0,1369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,1004 € - 0,1115 € | 99259 Varastossa |
M22 x 1.5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,082 € - 0,0911 € | 330 Varastossa |
M10 x 1.0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa