Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.
Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.
Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,127 € - 0,2416 € | 19500 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1897 € | 500 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,085 € - 0,1617 € | 12514 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3831 € | 19900 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,2652 € | 12000 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1383 € - 0,3506 € | 25690 Varastossa |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,2534 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,4892 € | 1900 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,1476 € | 27000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1105 € - 0,2808 € | 2700 Varastossa |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,4037 € | 49600 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,4184 € | 36000 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,7161 € | 1100 Varastossa |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1856 € | 6499 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,2976 € | 7750 Varastossa |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,3919 € | 71300 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0749 € - 0,1906 € | 8950 Varastossa |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,4243 € | 30150 Varastossa |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,3418 € | 8200 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,1611 € | 17194 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa