Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.
Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.
Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Väri | Materiaali | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0758 € - 0,144 € | 27302 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1035 € - 0,1969 € | 177500 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,2012 € - 0,3823 € | 109418 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0974 € - 0,1851 € | 3134 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1738 € - 0,3335 € | 8981 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,1656 € - 0,3162 € | 31540 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0803 € - 0,2044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,0629 € - 0,1937 € | 12060 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
0,1078 € - 0,274 € | 2707 Varastossa |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1107 € - 0,2104 € | 51832 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,1276 € - 0,2426 € | 3400 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0973 € - 0,2472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,054 € - 0,1374 € | 41413 Varastossa |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2135 € - 0,4082 € | 33800 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,1547 € - 0,414 € | 36215 Varastossa |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,1464 € - 0,3737 € | 1629 Varastossa |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
0,1349 € - 0,3421 € | 25875 Varastossa |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,1314 € - 0,3335 € | 34807 Varastossa |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,2081 € - 0,3938 € | 110909 Varastossa |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0731 € - 0,186 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa