Valikko Haku

Sivuvetotulpat

Varastossa

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Väri Materiaali D Osta
0,0758 € - 0,144 € 27302 Varastossa
7.0 mm
5.0 mm
Väritön
TPE
11.0 mm
0,1035 € - 0,1969 € 177500 Varastossa
11.5 mm
9.5 mm
Väritön
TPE
15.5 mm
0,2012 € - 0,3823 € 109418 Varastossa
25.5 mm
22.5 mm
Väritön
TPE
29.5 mm
0,0974 € - 0,1851 € 3134 Varastossa
10.0 mm
8.0 mm
Väritön
TPE
14.0 mm
0,1738 € - 0,3335 € 8981 Varastossa
19.5 mm
17.5 mm
Väritön
TPE
23.5 mm
0,1656 € - 0,3162 € 31540 Varastossa
18.0 mm
15.5 mm
Väritön
TPE
22.0 mm
0,0803 € - 0,2044 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.8 mm
22.1 mm
Sininen
LDPE
28.6 mm
0,0629 € - 0,1937 € 12060 Varastossa
19.9 mm
17.5 mm
Sininen
LDPE
23.9 mm
0,1078 € - 0,274 € 2707 Varastossa
27.7 mm
24.5 mm
Sininen
LDPE
31.8 mm
0,1107 € - 0,2104 € 51832 Varastossa
12.5 mm
10.5 mm
Väritön
TPE
16.5 mm
0,1276 € - 0,2426 € 3400 Varastossa
18.3 mm
12.5 mm
Väritön
TPE
18.5 mm
0,0973 € - 0,2472 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.4 mm
23.2 mm
Sininen
LDPE
29.4 mm
0,054 € - 0,1374 € 41413 Varastossa
10.1 mm
8.4 mm
Sininen
LDPE
14.3 mm
0,2135 € - 0,4082 € 33800 Varastossa
31.5 mm
29.0 mm
Väritön
TPE
35.5 mm
0,1547 € - 0,414 € 36215 Varastossa
49.5 mm
45.2 mm
Sininen
LDPE
53.9 mm
0,1464 € - 0,3737 € 1629 Varastossa
40.6 mm
39.6 mm
Sininen
LDPE
47.6 mm
0,1349 € - 0,3421 € 25875 Varastossa
40.6 mm
36.8 mm
Sininen
LDPE
44.5 mm
0,1314 € - 0,3335 € 34807 Varastossa
32.4 mm
29.6 mm
Sininen
LDPE
35.7 mm
0,2081 € - 0,3938 € 110909 Varastossa
27.9 mm
25.6 mm
Väritön
TPE
32.0 mm
0,0731 € - 0,186 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.2 mm
20.4 mm
Sininen
LDPE
26.9 mm
  • / 4
Tulppa vetimellä 7.0 mm 5.0 mm TPE Väritön

10275900

Hinta-alue
0,144 € - 0,0758 €

Varastotasot
27302 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 11.5 mm 9.5 mm TPE Väritön

10275948

Hinta-alue
0,1969 € - 0,1035 €

Varastotasot
177500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 25.5 mm 22.5 mm TPE Väritön

10276051

Hinta-alue
0,3823 € - 0,2012 €

Varastotasot
109418 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 10.0 mm 8.0 mm TPE Väritön

10275931

Hinta-alue
0,1851 € - 0,0974 €

Varastotasot
3134 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 19.5 mm 17.5 mm TPE Väritön

10276020

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1738 €

Varastotasot
8981 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 18.0 mm 15.5 mm TPE Väritön

10276013

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1656 €

Varastotasot
31540 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 24.8 mm 22.1 mm LDPE Sininen

10162729

Hinta-alue
0,2044 € - 0,0803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 19.9 mm 17.5 mm LDPE Sininen

10162705

Hinta-alue
0,1937 € - 0,0629 €

Varastotasot
12060 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 27.7 mm 24.5 mm LDPE Sininen

10162743

Hinta-alue
0,274 € - 0,1078 €

Varastotasot
2707 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 12.5 mm 10.5 mm TPE Väritön

10275955

Hinta-alue
0,2104 € - 0,1107 €

Varastotasot
51832 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 18.3 mm 12.5 mm TPE Väritön

10275979

Hinta-alue
0,2426 € - 0,1276 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 26.4 mm 23.2 mm LDPE Sininen

10162736

Hinta-alue
0,2472 € - 0,0973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 10.1 mm 8.4 mm LDPE Sininen

10162873

Hinta-alue
0,1374 € - 0,054 €

Varastotasot
41413 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 31.5 mm 29.0 mm TPE Väritön

10276075

Hinta-alue
0,4082 € - 0,2135 €

Varastotasot
33800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 49.5 mm 45.2 mm LDPE Sininen

10162828

Hinta-alue
0,414 € - 0,1547 €

Varastotasot
36215 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 40.6 mm 39.6 mm LDPE Sininen

10162798

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1464 €

Varastotasot
1629 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 40.6 mm 36.8 mm LDPE Sininen

10162781

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1349 €

Varastotasot
25875 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 32.4 mm 29.6 mm LDPE Sininen

10162774

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1314 €

Varastotasot
34807 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 27.9 mm 25.6 mm TPE Väritön

10276068

Hinta-alue
0,3938 € - 0,2081 €

Varastotasot
110909 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 23.2 mm 20.4 mm LDPE Sininen

10162712

Hinta-alue
0,186 € - 0,0731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE