Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.
Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.
Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1349 € - 0,3421 € | 25875 Varastossa |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,2472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,1336 € - 0,4945 € | 4457 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,3335 € | 32557 Varastossa |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,054 € - 0,1374 € | 41413 Varastossa |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,1937 € | 8560 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6986 € | 3300 Varastossa |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1811 € | 8379 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
Termoplastinen kumi
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,3938 € | 52009 Varastossa |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Valkoinen
|
Termoplastinen kumi
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,3823 € | 97318 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Valkoinen
|
Termoplastinen kumi
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,4772 € | 2028 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,2426 € | 3400 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
Termoplastinen kumi
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1359 € - 0,2587 € | 58000 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Valkoinen
|
Termoplastinen kumi
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,144 € | 7000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
Termoplastinen kumi
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1078 € - 0,274 € | 2707 Varastossa |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,186 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,1578 € | 5564 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Termoplastinen kumi
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1035 € - 0,1969 € | 77000 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
Termoplastinen kumi
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1738 € - 0,3335 € | 9546 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Valkoinen
|
Termoplastinen kumi
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,1194 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa