Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.
Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.
Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Väri | Materiaali | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0707 € - 0,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
0,059 € - 0,0918 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,0644 € - 0,1002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,0583 € - 0,0907 € | 100 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,0185 € - 0,0288 € | 20524 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0365 € - 0,0568 € | 7100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,0308 € - 0,048 € | 14098 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | 9498 Varastossa |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0753 € - 0,1171 € | 100 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
0,0586 € - 0,0912 € | 9800 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
0,032 € - 0,0498 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,0918 € - 0,1429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,0705 € - 0,1097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,036 € - 0,0561 € | 8000 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,013 € - 0,0203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0665 € - 0,1034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,0123 € - 0,0191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0374 € - 0,0582 € | 17400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0123 € - 0,0191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0293 € - 0,0456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa