Valikko Haku

Sivuvetotulpat

Varastossa

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Väri Materiaali D Osta
0,0707 € - 0,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.5 mm
32.0 mm
Väritön
TPE
39.5 mm
0,0979 € - 0,1523 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
48.5 mm
Väritön
TPE
55.0 mm
0,013 € - 0,0203 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
9.5 mm
Keltainen
LDPE
13.5 mm
0,0308 € - 0,048 € 14098 Varastossa
17.5 mm
19.5 mm
Keltainen
LDPE
23.5 mm
0,0123 € - 0,0191 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
7.0 mm
Keltainen
LDPE
11.0 mm
0,0363 € - 0,0565 € 9498 Varastossa
22.5 mm
25.5 mm
Keltainen
LDPE
29.5 mm
0,032 € - 0,0498 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
20.0 mm
Keltainen
LDPE
23.5 mm
0,0665 € - 0,1034 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
47.5 mm
Keltainen
LDPE
51.5 mm
0,0293 € - 0,0456 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.2 mm
16.2 mm
Keltainen
LDPE
20.2 mm
0,0843 € - 0,1311 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
40.0 mm
Väritön
TPE
47.5 mm
0,0297 € - 0,0463 € 10000 Varastossa
14.5 mm
17.0 mm
Keltainen
LDPE
21.0 mm
0,0253 € - 0,0394 € 39600 Varastossa
13.5 mm
15.5 mm
Keltainen
LDPE
19.5 mm
0,0678 € - 0,1054 € 1899 Varastossa
32.0 mm
29.5 mm
Väritön
TPE
35.5 mm
0,024 € - 0,0373 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5 mm
12.5 mm
Keltainen
LDPE
16.5 mm
0,0137 € - 0,0214 € 5098 Varastossa
9.5 mm
11.5 mm
Keltainen
LDPE
15.5 mm
0,0828 € - 0,1288 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
38.5 mm
Väritön
TPE
44.5 mm
0,0278 € - 0,0432 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
12.2 mm
Väritön
TPE
17.6 mm
0,0767 € - 0,1194 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.9 mm
33.6 mm
Väritön
TPE
42.5 mm
  • / 4
Sivusta vedettävä tulppa 35.5 mm 32.0 mm TPE Väritön 1

20572877

Hinta-alue
0,11 € - 0,0707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 51.0 mm 48.5 mm TPE Väritön 1

20572938

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 7.0 mm 9.5 mm LDPE Keltainen 2

20572976

Hinta-alue
0,0203 € - 0,013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 17.5 mm 19.5 mm LDPE Keltainen 2

20573072

Hinta-alue
0,048 € - 0,0308 €

Varastotasot
14098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 5.0 mm 7.0 mm LDPE Keltainen 2

20572952

Hinta-alue
0,0191 € - 0,0123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 22.5 mm 25.5 mm LDPE Keltainen 2

20573119

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0363 €

Varastotasot
9498 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    22.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 18.0 mm 20.0 mm LDPE Keltainen 2

20573089

Hinta-alue
0,0498 € - 0,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 44.5 mm 47.5 mm LDPE Keltainen 2

20573201

Hinta-alue
0,1034 € - 0,0665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    51.5 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 14.2 mm 16.2 mm LDPE Keltainen 2

20573041

Hinta-alue
0,0456 € - 0,0293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.2 mm
  • d1
    16.2 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 43.0 mm 40.0 mm TPE Väritön 1

20572907

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 14.5 mm 17.0 mm LDPE Keltainen 2

20573058

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0297 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 13.5 mm 15.5 mm LDPE Keltainen 2

20573034

Hinta-alue
0,0394 € - 0,0253 €

Varastotasot
39600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 32.0 mm 29.5 mm TPE Väritön 1

20572860

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0678 €

Varastotasot
1899 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 10.5 mm 12.5 mm LDPE Keltainen 2

20573003

Hinta-alue
0,0373 € - 0,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 9.5 mm 11.5 mm LDPE Keltainen 2

20572990

Hinta-alue
0,0214 € - 0,0137 €

Varastotasot
5098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 40.5 mm 38.5 mm TPE Väritön 1

20572891

Hinta-alue
0,1288 € - 0,0828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 14.0 mm 12.2 mm TPE Väritön 1

20572846

Hinta-alue
0,0432 € - 0,0278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.6 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • H
    11.1 mm
  • L
    42.5 mm
Sivusta vedettävä tulppa 37.9 mm 33.6 mm TPE Väritön 1

20572884

Hinta-alue
0,1194 € - 0,0767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm