Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Materiaali: HDPE, POM, Nailon Väri: Väritön Sarjanumero: SR1935
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | ID | L | d1 | d2 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6996 € - 1,1336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
0,6996 € - 1,1336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
2,5739 € - 4,8876 € | 900 Varastossa |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,3792 € - 0,7434 € | 5407 Varastossa |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
1,4786 € - 2,3959 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
3,0941 € - 4,8466 € | 263 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
2,259 € - 4,3126 € | 476 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
6,5853 € - 8,1872 € | 40 Varastossa |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
0,6092 € - 2,5416 € | 76 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
1
|
||
1,8893 € - 4,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
1,3266 € - 2,1494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
2,1631 € - 4,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
1,8893 € - 3,6007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
4,1073 € - 6,3526 € | 1380 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
4,5043 € - 6,3389 € | 870 Varastossa |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
2,5054 € - 4,2989 € | 25 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
4,34 € - 6,6948 € | 1417 Varastossa |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
1,0774 € - 1,903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
3,6281 € - 5,5996 € | 2530 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
1,9304 € - 3,6555 € | 48 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa