Valikko Haku

Slangkoppling

Varastossa

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Väkäristiliittimissä on kaksi, kolme tai neljä väkäaukkoa, jotka mahdollistavat letkujen tai putkien tukevan kiinnityksen erilaisiin käyttökohteisiin.
  • Tämä liitinryhmä tarjoaa eri muotoja (I, T, L, X ja Y).
  • Sopii käytettäväksi autoteollisuudessa tai kemiallisessa jalostusteollisuudessa.
Materiaali: HDPE, POM, Nailon Väri: Väritön Sarjanumero: SR1935

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID L d1 d2 Tyyppi Osta
0,7171 € - 1,1619 € 1171 Varastossa
15.0 mm
6
0,7171 € - 1,1619 € 950 Varastossa
15.0 mm
6
0,0934 € - 0,256 € 53000 Varastossa
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
2,6382 € - 5,0098 € 900 Varastossa
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
0,6244 € - 2,6051 € 2076 Varastossa
11.0 mm
4
0,6202 € - 1,0075 € 1929 Varastossa
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
3,1715 € - 4,9677 € 263 Varastossa
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
4,2661 € - 6,6096 € 988 Varastossa
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
2,3154 € - 4,4204 € 451 Varastossa
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
6,75 € - 8,3919 € 40 Varastossa
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
1,3598 € - 2,2032 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
1,5155 € - 2,4558 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
1,9365 € - 4,238 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
1,9786 € - 3,7468 € 48 Varastossa
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
4,6169 € - 6,4974 € 870 Varastossa
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
1,2237 € - 1,9927 € 775 Varastossa
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
0,3887 € - 0,762 € 5107 Varastossa
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
2,568 € - 4,4064 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
4,2099 € - 6,5114 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
2,0348 € - 3,8731 € 18 Varastossa
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
  • / 2
Liitin 15.0 mm 16.0 mm Nailon Väritön

10126295

Hinta-alue
1,1619 € - 0,7171 €

Varastotasot
1171 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    15.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3917400099
Liitin 15.0 mm 16.0 mm Nailon Väritön

10126301

Hinta-alue
1,1619 € - 0,7171 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    15.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3917400099
Liitin 6.0 mm 3.6 mm HDPE Väritön

10086940

Hinta-alue
0,256 € - 0,0934 €

Varastotasot
53000 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Väkäsellinen T-liitin 8.6 mm 12.0 mm POM Väritön

10341278

Hinta-alue
5,0098 € - 2,6382 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Letkun Y-liitin 11.0 mm

10092729

Hinta-alue
2,6051 € - 0,6244 €

Varastotasot
2076 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    11.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Väkäsellinen T-liitin 2.7 mm 4.0 mm POM Väritön

10341230

Hinta-alue
1,0075 € - 0,6202 €

Varastotasot
1929 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin 4.0 mm 7.0 mm POM Väritön

10341445

Hinta-alue
4,9677 € - 3,1715 €

Varastotasot
263 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tyyppi
    5
Väkäsellinen T-liitin 7.0 mm 12.0 mm POM Väritön

10341315

Hinta-alue
6,6096 € - 4,2661 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Tyyppi
    2
Väkäsellinen T-liitin 5.6 mm 10.0 mm POM Väritön

10341308

Hinta-alue
4,4204 € - 2,3154 €

Varastotasot
451 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Tyyppi
    2
Väkäsellinen T-liitin 8.6 mm 14.0 mm POM Väritön

10341452

Hinta-alue
8,3919 € - 6,75 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tyyppi
    5
Väkäsellinen T-liitin 2.7 mm 4.0 mm POM Väritön

10341285

Hinta-alue
2,2032 € - 1,3598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin 2.5 mm 4.0 mm POM Väritön

10341339

Hinta-alue
2,4558 € - 1,5155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin 4.0 mm 7.5 mm POM Väritön

10341391

Hinta-alue
4,238 € - 1,9365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Tyyppi
    4
Väkäsellinen T-liitin 2.9 mm 4.0 mm POM Väritön

10341438

Hinta-alue
3,7468 € - 1,9786 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Tyyppi
    5
Väkäsellinen T-liitin 8.6 mm 14.0 mm POM Väritön

10341421

Hinta-alue
6,4974 € - 4,6169 €

Varastotasot
870 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Tyyppi
    4
Väkäsellinen T-liitin 5.6 mm 10.0 mm POM Väritön

10341254

Hinta-alue
1,9927 € - 1,2237 €

Varastotasot
775 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Tyyppi
    1
Liitin 15.7 mm 9.2 mm HDPE Väritön

10340028

Hinta-alue
0,762 € - 0,3887 €

Varastotasot
5107 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tyyppi
    1
Väkäsellinen T-liitin 5.6 mm 10.0 mm POM Väritön

10341407

Hinta-alue
4,4064 € - 2,568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Tyyppi
    4
Väkäsellinen T-liitin 7.0 mm 12.0 mm POM Väritön

10341414

Hinta-alue
6,5114 € - 4,2099 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Tyyppi
    4
Väkäsellinen T-liitin 7.0 mm 10.0 mm POM Väritön

10341261

Hinta-alue
3,8731 € - 2,0348 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni