Valikko Haku

Slide Bearings

Varastossa



Sarjanumero: SR2018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nimellinen ulkohalkaisija Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Nimellinen sisähalkaisija Osta
0,3831 € - 0,7662 € 67 Varastossa
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,5304 € - 1,0651 € 48 Varastossa
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
0,588 € - 1,1788 € 39 Varastossa
12.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
0,6525 € - 1,3064 € 109 Varastossa
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
1,3177 € - 2,6382 € 28 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
1,5156 € - 3,0452 € 120 Varastossa
30.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
0,5739 € - 1,1493 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
0,63 € - 1,2629 € 100 Varastossa
20.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
0,3634 € - 0,7241 € 200 Varastossa
8.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
2,133 € - 4,2661 € 76 Varastossa
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
0,6104 € - 1,2194 € 173 Varastossa
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1,3963 € - 2,7926 € 78 Varastossa
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
0,3129 € - 0,6244 € 1008 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
2,5821 € - 5,1782 € 31 Varastossa
40.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
0,348 € - 0,6946 € 1773 Varastossa
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,5599 € - 1,1212 € 359 Varastossa
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
13.0 mm
14.0 mm
0,3354 € - 0,6665 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
1,7401 € - 3,4662 € 119 Varastossa
32.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
0,3255 € - 0,6525 € 4479 Varastossa
8.0 mm
5.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
3,9714 € - 6,2448 € 28 Varastossa
45.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
  • / 5
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm

10185100

Hinta-alue
0,7662 € - 0,3831 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124

Hinta-alue
1,0651 € - 0,5304 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm

10185155

Hinta-alue
1,1788 € - 0,588 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm

10185223

Hinta-alue
1,3064 € - 0,6525 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm

10185292

Hinta-alue
2,6382 € - 1,3177 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    25.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm

10185315

Hinta-alue
3,0452 € - 1,5156 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    30.0 mm
Laakeri 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm

10185162

Hinta-alue
1,1493 € - 0,5739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    14.0 mm
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm

10185247

Hinta-alue
1,2629 € - 0,63 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm

10185070

Hinta-alue
0,7241 € - 0,3634 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377

Hinta-alue
4,2661 € - 2,133 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    35.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    35.0 mm
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

10185230

Hinta-alue
1,2194 € - 0,6104 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308

Hinta-alue
2,7926 € - 1,3963 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    30.0 mm
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025

Hinta-alue
0,6244 € - 0,3129 €

Varastotasot
1008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm

10185384

Hinta-alue
5,1782 € - 2,5821 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    44.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    40.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063

Hinta-alue
0,6946 € - 0,348 €

Varastotasot
1773 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
Laakeri 13.0 mm 14.0 mm 15.0 mm

10185148

Hinta-alue
1,1212 € - 0,5599 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    13.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056

Hinta-alue
0,6665 € - 0,3354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
Laakeri 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm

10185353

Hinta-alue
3,4662 € - 1,7401 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    32.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm

10185049

Hinta-alue
0,6525 € - 0,3255 €

Varastotasot
4479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    5.5 mm
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
Laakeri 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm

10185407

Hinta-alue
6,2448 € - 3,9714 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    45.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    45.0 mm