Valikko Haku

Slide Bearings

Varastossa



Sarjanumero: SR2018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nimellinen ulkohalkaisija Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Nimellinen sisähalkaisija Osta
0,486 € - 0,7899 € 4723 Varastossa
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,4654 € - 0,7571 € 1386 Varastossa
8.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,6147 € - 0,9693 € 296 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,9624 € - 1,6976 € 143 Varastossa
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
1,2308 € - 3,7239 € 26 Varastossa
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
4,2579 € - 5,9966 € 28 Varastossa
34.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,3463 € - 0,6927 € 237 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,5818 € - 1,1623 € 500 Varastossa
15.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
17.0 mm
0,5462 € - 0,8611 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,5654 € - 0,8912 € 254 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,7201 € - 1,4375 € 20 Varastossa
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
1,8482 € - 3,6828 € 514 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
5,0109 € - 7,8723 € 96 Varastossa
45.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
45.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,3272 € - 0,6503 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
8.0 mm
7.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,3622 € - 2,7245 € 78 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
2,5191 € - 5,0519 € 31 Varastossa
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
44.0 mm
0,3395 € - 0,6777 € 2373 Varastossa
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,5736 € - 1,15 € 39 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,6366 € - 1,2746 € 209 Varastossa
16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,2902 € - 0,5818 € 380 Varastossa
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
  • / 5
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Musta

10332719

Hinta-alue
0,7899 € - 0,486 €

Varastotasot
4723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    190 °C
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Musta

10332696

Hinta-alue
0,7571 € - 0,4654 €

Varastotasot
1386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    190 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Musta

10332795

Hinta-alue
0,9693 € - 0,6147 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Musta

10332870

Hinta-alue
1,6976 € - 0,9624 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Musta

10332955

Hinta-alue
3,7239 € - 1,2308 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm Musta

10333044

Hinta-alue
5,9966 € - 4,2579 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Musta

10185087

Hinta-alue
0,6927 € - 0,3463 €

Varastotasot
237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Musta

10185186

Hinta-alue
1,1623 € - 0,5818 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Musta

10332757

Hinta-alue
0,8611 € - 0,5462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Musta

10332771

Hinta-alue
0,8912 € - 0,5654 €

Varastotasot
254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Musta

10185261

Hinta-alue
1,4375 € - 0,7201 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    23.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm Musta

10185339

Hinta-alue
3,6828 € - 1,8482 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    34.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Musta

10185414

Hinta-alue
7,8723 € - 5,0109 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    45.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    50.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Musta

10185056

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Musta

10185308

Hinta-alue
2,7245 € - 1,3622 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    34.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Musta

10185384

Hinta-alue
5,0519 € - 2,5191 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    44.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    44.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Musta

10185063

Hinta-alue
0,6777 € - 0,3395 €

Varastotasot
2373 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Musta

10185155

Hinta-alue
1,15 € - 0,5736 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm Musta

10185223

Hinta-alue
1,2746 € - 0,6366 €

Varastotasot
209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Musta

10185001

Hinta-alue
0,5818 € - 0,2902 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm