Sarjanumero: SR2018
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nimellinen ulkohalkaisija | Kokonaishalkaisija | Kokonaispituus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Nimellinen sisähalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,486 € - 0,7899 € | 4723 Varastossa |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,4654 € - 0,7571 € | 1386 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6147 € - 0,9693 € | 296 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9624 € - 1,6976 € | 143 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,2308 € - 3,7239 € | 26 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,2579 € - 5,9966 € | 28 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3463 € - 0,6927 € | 237 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5818 € - 1,1623 € | 500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,5462 € - 0,8611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5654 € - 0,8912 € | 254 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7201 € - 1,4375 € | 20 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,8482 € - 3,6828 € | 514 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
5,0109 € - 7,8723 € | 96 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3272 € - 0,6503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,3622 € - 2,7245 € | 78 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
2,5191 € - 5,0519 € | 31 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,3395 € - 0,6777 € | 2373 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5736 € - 1,15 € | 39 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,6366 € - 1,2746 € | 209 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2902 € - 0,5818 € | 380 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa