Sarjanumero: SR2018
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nimellinen ulkohalkaisija | Kokonaishalkaisija | Kokonaispituus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Nimellinen sisähalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3874 € - 0,7749 € | 305 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5873 € - 1,1774 € | 54 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,4375 € - 2,8751 € | 23 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,3176 € - 0,6366 € | 2679 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4942 € - 0,805 € | 8658 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8529 € - 1,506 € | 144 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3499 € - 4,0799 € | 1448 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,806 € - 5,8597 € | 28 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,271 € - 6,5579 € | 119 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5846 € - 0,9214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,6423 € - 5,3942 € | 20 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5654 € - 0,8912 € | 254 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,259 € - 4,6275 € | 96 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1021 € - 1,7798 € | 550 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9925 € - 1,7524 € | 100 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,5271 € - 0,8529 € | 1413 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,486 € - 0,7899 € | 4723 Varastossa |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,3463 € - 0,6927 € | 237 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5818 € - 1,1623 € | 500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3053 € - 0,6092 € | 200 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa