Valikko Haku

Slide Bearings

Varastossa



Sarjanumero: SR2018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nimellinen ulkohalkaisija Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Nimellinen sisähalkaisija Osta
0,5599 € - 1,1213 € 482 Varastossa
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
14.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,7935 € - 3,6144 € 519 Varastossa
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
39.0 mm
3,6144 € - 5,668 € 20 Varastossa
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
44.0 mm
0,3545 € - 0,7064 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,4786 € - 2,9709 € 120 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
0,2984 € - 0,5955 € 98 Varastossa
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,5462 € - 1,0939 € 359 Varastossa
13.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
13.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,6147 € - 1,2321 € 100 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,601 € - 1,2048 € 350 Varastossa
16.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,1418 € - 2,2727 € 48 Varastossa
25.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,3272 € - 0,6503 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
8.0 mm
7.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,7201 € - 1,4375 € 20 Varastossa
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
5,0109 € - 7,8723 € 96 Varastossa
45.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
45.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,8482 € - 3,6828 € 514 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
0,5955 € - 1,1897 € 173 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,5736 € - 1,15 € 39 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
1,3622 € - 2,7245 € 78 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
2,081 € - 4,162 € 76 Varastossa
35.0 mm
35.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
39.0 mm
0,3737 € - 0,7475 € 17 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
2,5191 € - 5,0519 € 31 Varastossa
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
44.0 mm
  • / 5
Laakeri 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Musta

10185162

Hinta-alue
1,1213 € - 0,5599 €

Varastotasot
482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm Musta

10185360

Hinta-alue
3,6144 € - 1,7935 €

Varastotasot
519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    39.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    35.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Musta

10185391

Hinta-alue
5,668 € - 3,6144 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    44.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    44.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Musta

10185070

Hinta-alue
0,7064 € - 0,3545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Musta

10185315

Hinta-alue
2,9709 € - 1,4786 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    34.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Musta

10185018

Hinta-alue
0,5955 € - 0,2984 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laakeri 13.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Harmaa

10185148

Hinta-alue
1,0939 € - 0,5462 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Musta

10185247

Hinta-alue
1,2321 € - 0,6147 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Musta

10185216

Hinta-alue
1,2048 € - 0,601 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm Musta

10185285

Hinta-alue
2,2727 € - 1,1418 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    28.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Musta

10185056

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Musta

10185261

Hinta-alue
1,4375 € - 0,7201 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    23.0 mm
Laakeri 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Musta

10185414

Hinta-alue
7,8723 € - 5,0109 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    45.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    50.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm Musta

10185339

Hinta-alue
3,6828 € - 1,8482 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    34.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Musta

10185230

Hinta-alue
1,1897 € - 0,5955 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Musta

10185155

Hinta-alue
1,15 € - 0,5736 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Musta

10185308

Hinta-alue
2,7245 € - 1,3622 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    34.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm Musta

10185377

Hinta-alue
4,162 € - 2,081 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    39.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    35.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Musta

10185100

Hinta-alue
0,7475 € - 0,3737 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Musta

10185384

Hinta-alue
5,0519 € - 2,5191 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    44.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    44.0 mm