Valikko Haku

Slide Bearings

Varastossa



Sarjanumero: SR2018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nimellinen ulkohalkaisija Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Nimellinen sisähalkaisija Osta
0,6366 € - 1,2746 € 209 Varastossa
16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,2855 € - 2,5739 € 28 Varastossa
25.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,3395 € - 0,6777 € 2373 Varastossa
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • / 5
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm Musta

10185223

Hinta-alue
1,2746 € - 0,6366 €

Varastotasot
209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Musta

10185292

Hinta-alue
2,5739 € - 1,2855 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    28.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Musta

10185063

Hinta-alue
0,6777 € - 0,3395 €

Varastotasot
2373 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm