These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1992 € - 0,2736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2554 € - 0,3424 € | 750 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1212 € - 0,1669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2287 € - 0,3059 € | 298 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1401 € - 0,1936 € | 500 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1515 € - 0,2118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2512 € - 0,3367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1908 € - 0,2652 € | 1150 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1539 € - 0,1607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1687 € - 0,2083 € | 14000 Varastossa |
5/16-18
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3746 € - 0,3746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,133 € - 0,1838 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1417 € - 0,195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1445 € - 0,2006 € | 910 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1417 € - 0,195 € | 210 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2048 € - 0,2834 € | 1000 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1445 € - 0,2006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,133 € - 0,1838 € | 623 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1515 € - 0,209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1599 € - 0,2245 € | 749 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa