Käyttökahvalla varustettuja spiraali salpakiinnikkeitä käytetään, kun jokin pitää puristaa tai kiinnittää itselukittuvalla kiinnikkeellä. Siinä on spiraalimainen salpamekanismi otteen nopeaa kiristystä ja vapauttamista varten. Käyttäjät voivat muokata puristusvoimaa kääntämällä yksinkertaisesti nokkaa käyttökohdekohtaisten tarpeiden mukaan.
Käyttökahvaan on helppo tarttua, ja se mahdollistaa sulavan ja vaivattoman käytön. Pelkkä kahvan pyörittäminen säätää puristusvoimaa käyttökohteen tarkkoihin tarpeisiin vastaamiseksi. Se on erittäin kompakti ja matalaprofiilinen, mikä tekee siitä erinomaisen monen osan kiinnitykseen.
Itselukitusvaikutus pysyy aktiivisena paineen menetyksen tapauksessa, mikä saa aikaan huomattavasti paremman operatiivisen turvallisuuden pneumaattisen ja hydraulisen puristuksen avulla. Käytetään auto-, rakennus-, tuotanto- ja yleisissä suunnitteluteollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR12108
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisältää | h4 | h3 | d1 | h1 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,02 € - 31,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ilman kiinnityslevyä
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 32,35 € - 40,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnityslevyllä
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 26,42 € - 33,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ilman kiinnityslevyä
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| 32,67 € - 40,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnityslevyllä
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| 25,73 € - 32,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ilman kiinnityslevyä
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| 34,06 € - 42,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnityslevyllä
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa