Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0228 € - 0,0228 € 1221 Varastossa
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0166 € - 0,0166 € 11168 Varastossa
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0435 € - 0,0435 € 1992 Varastossa
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0173 € - 0,0173 € 3156 Varastossa
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0239 € - 0,0239 € 3670 Varastossa
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0317 € - 0,0391 € 12475 Varastossa
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
10218280 0,0367 € - 0,0454 € 2000 Varastossa
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0568 € - 0,0701 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,1121 € - 0,1384 € 374 Varastossa
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,0269 € - 0,0333 € 1901 Varastossa
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,1142 € - 0,141 € 28996 Varastossa
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,055 € - 0,0679 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,0418 € - 0,0516 € 1670 Varastossa
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
4,9116 € - 5,4589 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
38.1 mm
2.6 mm
13,1211 € - 14,5665 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
12,3071 € - 13,6684 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
57.2 mm
4.0 mm
5,0379 € - 5,6273 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
2.1 mm
17,0785 € - 17,9626 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
76.2 mm
3.4 mm
2,6101 € - 2,9048 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,989 € - 3,3118 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
  • / 7
Jousialuslevy 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Teräs

10240052

Hinta-alue
0,0228 € - 0,0228 €

Varastotasot
1221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Teräs

10240038

Hinta-alue
0,0166 € - 0,0166 €

Varastotasot
11168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Teräs

10240076

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0435 €

Varastotasot
1992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Teräs

10240045

Hinta-alue
0,0173 € - 0,0173 €

Varastotasot
3156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Teräs

10240069

Hinta-alue
0,0239 € - 0,0239 €

Varastotasot
3670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Asetaali

10218297

Hinta-alue
0,0391 € - 0,0317 €

Varastotasot
12475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.6 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Asetaali

10218280

Hinta-alue
0,0454 € - 0,0367 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.3 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Asetaali

10218310

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    14.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.7 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Asetaali

10218341

Hinta-alue
0,1384 € - 0,1121 €

Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    21.5 mm
  • Sisähalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Asetaali

10218273

Hinta-alue
0,0333 € - 0,0269 €

Varastotasot
1901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Asetaali

10218334

Hinta-alue
0,141 € - 0,1142 €

Varastotasot
28996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    21.5 mm
  • Sisähalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Asetaali

10218327

Hinta-alue
0,0679 € - 0,055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.8 mm
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Asetaali

10218303

Hinta-alue
0,0516 € - 0,0418 €

Varastotasot
1670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.4 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Belleville-aluslevy 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Hiiliteräs

10639214

Hinta-alue
5,4589 € - 4,9116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    2.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.9 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    9163.0 N
Belleville-aluslevy 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Ruostumaton teräs

10634691

Hinta-alue
14,5665 € - 13,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    2.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    12602.0 N
Belleville-aluslevy 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N Hiiliteräs

10642832

Hinta-alue
13,6684 € - 12,3071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    57.2 mm
  • Sisähalkaisija
    28.6 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    4.6 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    26569.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Hiiliteräs

10642856

Hinta-alue
5,6273 € - 5,0379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.8 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    6619.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 76.2 mm 13870.0 N Hiiliteräs

10642740

Hinta-alue
17,9626 € - 17,0785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    76.2 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    3.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    4.3 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    13870.0 N
Belleville-aluslevy AMS 8.1 mm 15.9 mm Ruostumaton teräs

10444306

Hinta-alue
2,9048 € - 2,6101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1134.0 N
Belleville-aluslevy AMS 12.8 mm 25.4 mm Ruostumaton teräs

10444382

Hinta-alue
3,3118 € - 2,989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    658.0 N