Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
3156 Varastossa
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
3670 Varastossa
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
1992 Varastossa
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
11168 Varastossa
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
1221 Varastossa
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
1670 Varastossa
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
76.2 mm
2.3 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
  • / 7
Jousialuslevy 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Teräs

10240045


Varastotasot
3156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Teräs

10240069


Varastotasot
3670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Teräs

10240076


Varastotasot
1992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Teräs

10240038


Varastotasot
11168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Teräs

10240052


Varastotasot
1221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Asetaali

10218303


Varastotasot
1670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.4 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Belleville-aluslevy 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Ruostumaton teräs

10633908


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    47.6 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.7 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    5867.0 N
Belleville-aluslevy 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Ruostumaton teräs

10641927


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    44.5 mm
  • Sisähalkaisija
    22.2 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.7 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    7251.0 N
Belleville-aluslevy 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Ruostumaton teräs

10641965


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.0 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3870.0 N
Belleville-aluslevy 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Ruostumaton teräs

10641033


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    44.5 mm
  • Sisähalkaisija
    22.2 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.2 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    2891.0 N
Belleville-aluslevy AMS 17.6 mm 34.9 mm Ruostumaton teräs

10444450


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    34.9 mm
  • Sisähalkaisija
    17.6 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1001.0 N
Belleville-aluslevy AMS 19.2 mm 38.1 mm Ruostumaton teräs

10234884


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1072.0 N
Belleville-aluslevy AMS 12.8 mm 25.4 mm Ruostumaton teräs

10444405


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1286.0 N
Belleville-aluslevy AMS 9.7 mm 19.1 mm Ruostumaton teräs

10444320


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    627.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Ruostumaton teräs

10641040


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.5 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3825.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 16.0 mm 47.6 mm Hiiliteräs

10444245


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    47.6 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.2 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1481.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 76.2 mm 5534.0 N Hiiliteräs

10642511


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    76.2 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.4 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    5534.0 N
Belleville-aluslevy AMS 8.1 mm 15.9 mm Ruostumaton teräs

10444283


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    262.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 4.8 mm 14.3 mm Hiiliteräs

10443873


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    329.20 N
Belleville-aluslevy AMS 11.2 mm 22.2 mm Ruostumaton teräs

10444351


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    507.0 N