Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa, Keltainen Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
282 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
1,1591 € - 2,4342 € 8240 Varastossa
N
Harmaa
LDPE - PIR
20.0 mm
26.0 mm
19,9833 € - 19,9833 € 86 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
5,9641 € - 12,5247 € 2580 Varastossa
N
Harmaa
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
0,6286 € - 1,3202 € 28284 Varastossa
N
Harmaa
LDPE - PIR
20.0 mm
20.0 mm
2,8029 € - 3,1143 € 163 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
2
0,4799 € - 2,2456 € 3040 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
1,726 € - 4,1847 € 520 Varastossa
N
Keltainen
LDPE - PIR
35.0 mm
125.0 mm
0,7339 € - 2,11 € 165 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
0,3115 € - 0,3115 € 4678 Varastossa
N
Musta
LDPE - PIR
36.0 mm
54.0 mm
125,3452 € - 187,9898 € 25 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
34,157 € - 34,157 € Kysy toimitusaikaa täältä
Y
Keltainen
LDPE
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
0,1431 € - 0,3639 € 7300 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
18.0 mm
2
0,276 € - 0,7901 € 3600 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
35.0 mm
2
0,4196 € - 0,5923 € 1327 Varastossa
N
Punainen
LDPE - PIR
27.0 mm
41.5 mm
0,1277 € - 0,3274 € 15700 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
ANSI 1/4
13.7 mm
2
0,0394 € - 0,1317 € 182132 Varastossa
N
Keltainen
LDPE - PIR
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
4,8555 € - 4,8555 € 1329 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
0,4799 € - 2,2573 € 3816 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
387,0659 € - 580,5848 € 43 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
0,3004 € - 0,6459 € 4198 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
20.0 mm
24.0 mm
2
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 26.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10337103

Hinta-alue
2,4342 € - 1,1591 €

Varastotasot
8240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 406.4 mm 60.5 mm Keltainen LDPE

10242681

Hinta-alue
19,9833 € - 19,9833 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 400, ANSI 16
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 70.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10337110

Hinta-alue
12,5247 € - 5,9641 €

Varastotasot
2580 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 20.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10337097

Hinta-alue
1,3202 € - 0,6286 €

Varastotasot
28284 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 141.3 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10337080

Hinta-alue
3,1143 € - 2,8029 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 101.6 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093405

Hinta-alue
2,2456 € - 0,4799 €

Varastotasot
3040 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 125.0 mm 35.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10085745

Hinta-alue
4,1847 € - 1,726 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 34.5 mm Keltainen LDPE - PIR

10125373

Hinta-alue
2,11 € - 0,7339 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 54.0 mm 36.0 mm Musta LDPE - PIR

10103173

Hinta-alue
0,3115 € - 0,3115 €

Varastotasot
4678 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1066.8 mm 185.0 mm Keltainen LDPE

10230664

Hinta-alue
187,9898 € - 125,3452 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1050, ANSI 42
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 508.0 mm 65.0 mm Keltainen LDPE

10242698

Hinta-alue
34,157 € - 34,157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 500, ANSI 20
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 18.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371794

Hinta-alue
0,3639 € - 0,1431 €

Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 35.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371855

Hinta-alue
0,7901 € - 0,276 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 41.5 mm 27.0 mm Punainen LDPE - PIR

10086728

Hinta-alue
0,5923 € - 0,4196 €

Varastotasot
1327 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.5 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    27.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Punainen
Putkisuojus standardi putkille 13.7 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371725

Hinta-alue
0,3274 € - 0,1277 €

Varastotasot
15700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.7 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 1/4
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 21.3 mm 20.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10070178

Hinta-alue
0,1317 € - 0,0394 €

Varastotasot
182132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 323.9 mm 50.0 mm Keltainen LDPE

10093535

Hinta-alue
4,8555 € - 4,8555 €

Varastotasot
1329 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 300, ANSI 12
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 101.6 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093399

Hinta-alue
2,2573 € - 0,4799 €

Varastotasot
3816 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 1625.6 mm 230.0 mm Keltainen LDPE

10238950

Hinta-alue
580,5848 € - 387,0659 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1600, ANSI 64
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 24.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

10371817

Hinta-alue
0,6459 € - 0,3004 €

Varastotasot
4198 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa