Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0916 € - 0,3996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,0916 € - 0,4197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Vihreä
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,0916 € - 0,3967 € | 50 Varastossa |
|
Sininen
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,2491 € - 0,4197 € | 104 Varastossa |
|
Oranssi
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,1464 € - 0,2961 € | 5230 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
111,6501 € - 167,4683 € | 36 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
||
40,9771 € - 61,4726 € | 59 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
2
|
||
0,638 € - 1,6733 € | 15910 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
2
|
||
2,9024 € - 9,5453 € | 2 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
2
|
||
1,1377 € - 3,1338 € | 2890 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
160,705 € - 241,0574 € | 109 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
2
|
||
0,8721 € - 4,2264 € | 2909 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
||
0,9912 € - 2,5933 € | 1093 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
1,5881 € - 1,5881 € | 2736 Varastossa |
Kyllä
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
2
|
||
1,6839 € - 4,0826 € | 20 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
1,9578 € - 9,5166 € | 475 Varastossa |
Kyllä
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
0,1332 € - 0,2334 € | 2420 Varastossa |
Kyllä
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
0,6667 € - 0,6667 € | 1351 Varastossa |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
0,716 € - 2,0585 € | 19 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.067 in
77.9 mm
|
1
|
||
108,3916 € - 162,5806 € | 7 Varastossa |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa