Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
160,705 € - 241,0574 € 109 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
2
1,1377 € - 3,1338 € 2890 Varastossa
Ei
Harmaa
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
0,7666 € - 2,0614 € 6 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
82.0 mm
2
0,9912 € - 2,5933 € 1093 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2
0,8721 € - 4,2264 € 2909 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
2
2,9024 € - 9,5453 € 2 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
2
1,9578 € - 9,2003 € 1910 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
2
0,075 € - 0,186 € 35277 Varastossa
Kyllä
Keltainen
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2
1,6839 € - 4,0826 € 20 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
35.0 mm
125.0 mm
2
134,0623 € - 201,0797 € 18 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
185.0 mm
DN 1100, ANSI 44
1117.8 mm
2
0,6667 € - 0,6667 € 1351 Varastossa
Ei
Musta
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
1,5881 € - 1,5881 € 2736 Varastossa
Kyllä
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
2
0,1889 € - 0,1889 € 5295 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
33.0 mm
63.5 mm
2
1,2828 € - 1,2828 € 289 Varastossa
Kyllä
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
2
0,1464 € - 0,4341 € 7834 Varastossa
Kyllä
Keltainen
LDPE
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
2
0,1246 € - 0,3194 € 15793 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
ANSI 1/4
13.7 mm
2
0,3874 € - 0,3874 € 250 Varastossa
Ei
Musta
LDPE
32.0 mm
78.0 mm
2
0,293 € - 0,6301 € 4245 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
20.0 mm
24.0 mm
2
0,6092 € - 1,2132 € 250 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
32.0 mm
92.4 mm
2
0,2986 € - 0,6506 € 2975 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
20.0 mm
25.0 mm
2
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 1219.2 mm 200.0 mm Keltainen LDPE

10230602

Hinta-alue
241,0574 € - 160,705 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1200, ANSI 48
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 88.9 mm 37.0 mm Harmaa PVC

10103395

Hinta-alue
3,1338 € - 1,1377 €

Varastotasot
2890 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 3
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 82.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371992

Hinta-alue
2,0614 € - 0,7666 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 90.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372029

Hinta-alue
2,5933 € - 0,9912 €

Varastotasot
1093 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 152.4 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093467

Hinta-alue
4,2264 € - 0,8721 €

Varastotasot
2909 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 273.0 mm 45.0 mm Keltainen LDPE

10093511

Hinta-alue
9,5453 € - 2,9024 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250, ANSI 10
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 219.1 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093498

Hinta-alue
9,2003 € - 1,9578 €

Varastotasot
1910 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 200, ANSI 8
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 21.3 mm 20.0 mm Keltainen LDPE

10102473

Hinta-alue
0,186 € - 0,075 €

Varastotasot
35277 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Ilmareikä
    Kyllä
Putkisuojus standardi putkille 125.0 mm 35.0 mm Keltainen LDPE

10085745

Hinta-alue
4,0826 € - 1,6839 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 1117.8 mm 185.0 mm Keltainen LDPE

10238882

Hinta-alue
201,0797 € - 134,0623 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1117.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1100, ANSI 44
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 38.0 mm Musta LDPE

10103197

Hinta-alue
0,6667 € - 0,6667 €

Varastotasot
1351 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 168.3 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093481

Hinta-alue
1,5881 € - 1,5881 €

Varastotasot
2736 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 150, ANSI 6
  • Ilmareikä
    Kyllä
Putkisuojus standardi putkille 63.5 mm 33.0 mm Keltainen LDPE

10103180

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1889 €

Varastotasot
5295 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 139.7 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093450

Hinta-alue
1,2828 € - 1,2828 €

Varastotasot
289 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 125, ANSI 5
  • Ilmareikä
    Kyllä
Putkisuojus standardi putkille 42.4 mm 28.0 mm Keltainen LDPE

10070093

Hinta-alue
0,4341 € - 0,1464 €

Varastotasot
7834 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Ilmareikä
    Kyllä
Putkisuojus standardi putkille 13.7 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371725

Hinta-alue
0,3194 € - 0,1246 €

Varastotasot
15793 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.7 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 1/4
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 78.0 mm 32.0 mm Musta LDPE

10103210

Hinta-alue
0,3874 € - 0,3874 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 24.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

10371817

Hinta-alue
0,6301 € - 0,293 €

Varastotasot
4245 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 92.4 mm 32.0 mm Keltainen LDPE

10103241

Hinta-alue
1,2132 € - 0,6092 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 25.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

10371824

Hinta-alue
0,6506 € - 0,2986 €

Varastotasot
2975 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa