Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,0935 € - 0,0935 € 1865 Varastossa
Ei
Musta
LDPE
28.0 mm
35.0 mm
2
1,9852 € - 1,9852 € 18 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
50.0 mm
243.0 mm
2
0,1902 € - 0,4911 € 1800 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
20.0 mm
22.0 mm
2
0,5983 € - 1,3973 € 305 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
29.0 mm
63.5 mm
2
0,8707 € - 2,2109 € 70 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
34.5 mm
92.0 mm
2
0,2693 € - 0,7708 € 3739 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
35.0 mm
2
0,4093 € - 0,5779 € 1465 Varastossa
Ei
Punainen
LDPE
27.0 mm
41.5 mm
2
0,1396 € - 0,355 € 4498 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
18.0 mm
2
0,0254 € - 0,1268 € 12559 Varastossa
Ei
Musta
LDPE
15.0 mm
12.7 mm
2
0,1311 € - 0,3343 € 13045 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2
0,3518 € - 0,9114 € 812 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
25.0 mm
39.3 mm
2
3,231 € - 9,5166 € 390 Varastossa
Kyllä
Keltainen
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
2
0,3196 € - 0,6917 € 1815 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
20.0 mm
28.0 mm
2
0,1258 € - 0,3194 € 15920 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
14.0 mm
2
0,4504 € - 0,4504 € 1068 Varastossa
Ei
Musta
LDPE
28.0 mm
80.5 mm
2
0,1848 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
29.0 mm
50.8 mm
2
1,0104 € - 2,3604 € 85 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
33.0 mm
95.5 mm
2
0,125 € - 0,3191 € 7003 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
0,1347 € - 0,3461 € 6590 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
1,912 € - 4,9532 € 280 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
125.0 mm
2
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 35.0 mm 28.0 mm Musta LDPE

10103159

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0935 €

Varastotasot
1865 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 243.0 mm 50.0 mm Harmaa LDPE

10139349

Hinta-alue
1,9852 € - 1,9852 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 22.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

10371800

Hinta-alue
0,4911 € - 0,1902 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 63.5 mm 29.0 mm Keltainen LDPE

10085721

Hinta-alue
1,3973 € - 0,5983 €

Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 92.0 mm 34.5 mm Keltainen LDPE

10087510

Hinta-alue
2,2109 € - 0,8707 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 35.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371855

Hinta-alue
0,7708 € - 0,2693 €

Varastotasot
3739 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 41.5 mm 27.0 mm Punainen LDPE

10086728

Hinta-alue
0,5779 € - 0,4093 €

Varastotasot
1465 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.5 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    27.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Punainen
Putkisuojus standardi putkille 18.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371794

Hinta-alue
0,355 € - 0,1396 €

Varastotasot
4498 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 12.7 mm 15.0 mm Musta LDPE

10103142

Hinta-alue
0,1268 € - 0,0254 €

Varastotasot
12559 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 16.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371770

Hinta-alue
0,3343 € - 0,1311 €

Varastotasot
13045 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 39.3 mm 25.0 mm Keltainen LDPE

10085714

Hinta-alue
0,9114 € - 0,3518 €

Varastotasot
812 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 273.0 mm 45.0 mm Keltainen LDPE

10093528

Hinta-alue
9,5166 € - 3,231 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250, ANSI 10
  • Ilmareikä
    Kyllä
Putkisuojus standardi putkille 28.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

10371831

Hinta-alue
0,6917 € - 0,3196 €

Varastotasot
1815 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 14.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371749

Hinta-alue
0,3194 € - 0,1258 €

Varastotasot
15920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 80.5 mm 28.0 mm Musta LDPE

10103234

Hinta-alue
0,4504 € - 0,4504 €

Varastotasot
1068 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 50.8 mm 29.0 mm Musta LDPE

10103166

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 95.5 mm 33.0 mm Keltainen LDPE

10085851

Hinta-alue
2,3604 € - 1,0104 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 15.0 mm 12.0 mm Harmaa LDPE

10371756

Hinta-alue
0,3191 € - 0,125 €

Varastotasot
7003 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 17.2 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371787

Hinta-alue
0,3461 € - 0,1347 €

Varastotasot
6590 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 3/8
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 125.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372081

Hinta-alue
4,9532 € - 1,912 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa