Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,0384 € - 0,1285 € 39611 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2
1,5881 € - 1,5881 € 5203 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
2
0,102 € - 0,2012 € 10545 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
2
286,183 € - 429,295 € 36 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
2
0,638 € - 1,6733 € 15910 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
2
0,4682 € - 2,2023 € 1906 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
2
330,1585 € - 495,2172 € 26 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
2
0,1396 € - 0,355 € 4498 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
18.0 mm
2
0,2693 € - 0,7708 € 3739 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
35.0 mm
2
0,4093 € - 0,5779 € 1465 Varastossa
Ei
Punainen
LDPE
27.0 mm
41.5 mm
2
0,4422 € - 0,4915 € 3800 Varastossa
Ei
Punainen
LDPE
39.0 mm
96.5 mm
2
0,0254 € - 0,1268 € 12559 Varastossa
Ei
Musta
LDPE
15.0 mm
12.7 mm
2
0,4504 € - 0,4504 € 1068 Varastossa
Ei
Musta
LDPE
28.0 mm
80.5 mm
2
0,1258 € - 0,3194 € 15920 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
14.0 mm
2
0,3196 € - 0,6917 € 1815 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
20.0 mm
28.0 mm
2
3,231 € - 9,5166 € 390 Varastossa
Kyllä
Keltainen
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
2
5,2617 € - 7,7963 € 97 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
185.0 mm
2
0,1848 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
29.0 mm
50.8 mm
2
0,8707 € - 2,2109 € 70 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
34.5 mm
92.0 mm
2
1,0104 € - 2,3604 € 85 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
33.0 mm
95.5 mm
2
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 21.3 mm 20.0 mm Keltainen LDPE

10070178

Hinta-alue
0,1285 € - 0,0384 €

Varastotasot
39611 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 168.3 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093474

Hinta-alue
1,5881 € - 1,5881 €

Varastotasot
5203 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 150, ANSI 6
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 26.9 mm 25.0 mm Keltainen LDPE

10070185

Hinta-alue
0,2012 € - 0,102 €

Varastotasot
10545 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 1422.4 mm 215.0 mm Keltainen LDPE

10238929

Hinta-alue
429,295 € - 286,183 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1400, ANSI 56
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 88.9 mm 36.0 mm Keltainen LDPE

10093375

Hinta-alue
1,6733 € - 0,638 €

Varastotasot
15910 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 80, ANSI 3
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 101.6 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093399

Hinta-alue
2,2023 € - 0,4682 €

Varastotasot
1906 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 1524.0 mm 220.0 mm Keltainen LDPE

10238943

Hinta-alue
495,2172 € - 330,1585 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1500, ANSI 60
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 18.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371794

Hinta-alue
0,355 € - 0,1396 €

Varastotasot
4498 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 35.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371855

Hinta-alue
0,7708 € - 0,2693 €

Varastotasot
3739 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 41.5 mm 27.0 mm Punainen LDPE

10086728

Hinta-alue
0,5779 € - 0,4093 €

Varastotasot
1465 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.5 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    27.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Punainen
Putkisuojus standardi putkille 96.5 mm 39.0 mm Punainen LDPE

10103258

Hinta-alue
0,4915 € - 0,4422 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    96.5 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Punainen
Putkisuojus standardi putkille 12.7 mm 15.0 mm Musta LDPE

10103142

Hinta-alue
0,1268 € - 0,0254 €

Varastotasot
12559 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 80.5 mm 28.0 mm Musta LDPE

10103234

Hinta-alue
0,4504 € - 0,4504 €

Varastotasot
1068 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 14.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371749

Hinta-alue
0,3194 € - 0,1258 €

Varastotasot
15920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 28.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

10371831

Hinta-alue
0,6917 € - 0,3196 €

Varastotasot
1815 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 273.0 mm 45.0 mm Keltainen LDPE

10093528

Hinta-alue
9,5166 € - 3,231 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250, ANSI 10
  • Ilmareikä
    Kyllä
Putkisuojus standardi putkille 185.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10371046

Hinta-alue
7,7963 € - 5,2617 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    185.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 50.8 mm 29.0 mm Musta LDPE

10103166

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 92.0 mm 34.5 mm Keltainen LDPE

10087510

Hinta-alue
2,2109 € - 0,8707 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 95.5 mm 33.0 mm Keltainen LDPE

10085851

Hinta-alue
2,3604 € - 1,0104 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen