Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,6092 € - 1,2132 € 250 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
32.0 mm
92.4 mm
2
0,4422 € - 0,4915 € 3800 Varastossa
Ei
Punainen
LDPE
39.0 mm
96.5 mm
2
0,1246 € - 0,3194 € 15793 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
ANSI 1/4
13.7 mm
2
0,1464 € - 0,4341 € 7834 Varastossa
Kyllä
Keltainen
LDPE
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
2
1,2828 € - 1,2828 € 3710 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
2
0,4093 € - 1,0551 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Keltainen
LDPE
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
2
132,8301 € - 199,2451 € 4 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
2
0,2998 € - 0,8079 € 1375 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
2
0,8639 € - 2,9038 € 2390 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
2
10070192 0,1159 € - 0,2409 € 19654 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
2
72,2748 € - 108,4053 € 51 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
2
330,1585 € - 495,2172 € 26 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
2
10,4325 € - 10,4325 € 135 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
2
0,7666 € - 2,0614 € 6 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
82.0 mm
2
1,1053 € - 2,8342 € 202 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
95.0 mm
2
5,3087 € - 5,3087 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Keltainen
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
2
1,6155 € - 1,6155 € 69 Varastossa
Ei
Harmaa
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
0,8652 € - 2,7399 € 337 Varastossa
Ei
Harmaa
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
8,5335 € - 8,5335 € 73 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508 mm
2
8,4587 € - 8,4587 € 12 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
2
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 92.4 mm 32.0 mm Keltainen LDPE

10103241

Hinta-alue
1,2132 € - 0,6092 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 96.5 mm 39.0 mm Punainen LDPE

10103258

Hinta-alue
0,4915 € - 0,4422 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    96.5 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Punainen
Putkisuojus standardi putkille 13.7 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371725

Hinta-alue
0,3194 € - 0,1246 €

Varastotasot
15793 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.7 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 1/4
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 42.4 mm 28.0 mm Keltainen LDPE

10070093

Hinta-alue
0,4341 € - 0,1464 €

Varastotasot
7834 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Ilmareikä
    Kyllä
Putkisuojus standardi putkille 139.7 mm 39.6 mm Keltainen LDPE

10093443

Hinta-alue
1,2828 € - 1,2828 €

Varastotasot
3710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 125, ANSI 5
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 76.1 mm 35.0 mm Keltainen LDPE

10070291

Hinta-alue
1,0551 € - 0,4093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 863.6 mm 170.0 mm Keltainen LDPE

10238806

Hinta-alue
199,2451 € - 132,8301 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 850, ANSI 34
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 60.3 mm 30.0 mm Keltainen LDPE

10070277

Hinta-alue
0,8079 € - 0,2998 €

Varastotasot
1375 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 50, ANSI 2
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 127.0 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093436

Hinta-alue
2,9038 € - 0,8639 €

Varastotasot
2390 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 33.7 mm 30.0 mm Keltainen LDPE

10070192

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1159 €

Varastotasot
19654 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 25, ANSI 1
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 660.4 mm 100.0 mm Keltainen LDPE

10230565

Hinta-alue
108,4053 € - 72,2748 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 650, ANSI 26
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 1524.0 mm 220.0 mm Keltainen LDPE

10238943

Hinta-alue
495,2172 € - 330,1585 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1500, ANSI 60
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 609.6 mm 67.0 mm Keltainen LDPE

10242803

Hinta-alue
10,4325 € - 10,4325 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 600, ANSI 24
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 82.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371992

Hinta-alue
2,0614 € - 0,7666 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 95.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372036

Hinta-alue
2,8342 € - 1,1053 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 406.4 mm 60.5 mm Keltainen LDPE

10242773

Hinta-alue
5,3087 € - 5,3087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 400, ANSI 16
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 168.3 mm 34.0 mm Harmaa PVC

10103425

Hinta-alue
1,6155 € - 1,6155 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 6
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 76.1 mm 37.0 mm Harmaa PVC

10103388

Hinta-alue
2,7399 € - 0,8652 €

Varastotasot
337 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 2-1/2
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 508 mm 65.0 mm Keltainen LDPE

10242797

Hinta-alue
8,5335 € - 8,5335 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    508 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 500, ANSI 20
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 457.2 mm 63.0 mm Keltainen LDPE

10242780

Hinta-alue
8,4587 € - 8,4587 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 450, ANSI 18
  • Ilmareikä
    Ei