Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5387 € - 1,3775 € | 1224 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
0,4586 € - 1,173 € | 6443 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
0,5108 € - 1,3072 € | 544 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
2,9572 € - 8,7978 € | 1247 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
0,9476 € - 2,4209 € | 695 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
3,6287 € - 9,1738 € | 84 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
0,1165 € - 0,2989 € | 9410 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
6,4899 € - 16,7649 € | 58 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
0,3012 € - 0,8567 € | 722 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
3,0146 € - 7,6497 € | 74 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
0,2519 € - 0,7159 € | 30 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
19,4959 € - 19,4959 € | 86 Varastossa |
Kyllä
|
Keltainen
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
2
|
||
0,6133 € - 1,288 € | 10801 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,1308 € - 2,3748 € | 8542 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
2,7345 € - 3,0384 € | 198 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
5,8186 € - 12,2192 € | 3758 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
114,30 € - 127,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
38 in
965.2 mm
|
3
|
||
77,40 € - 86,00 € | 10 Varastossa |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
161,7912 € - 179,768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
15,75 € - 17,50 € | 6 Varastossa |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
22 in
558.8 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa