Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,36 € - 110,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
48 in
1219.2 mm
|
3
|
||
149,8266 € - 166,474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
|
60 in
1524.0 mm
|
3
|
||
12,42 € - 13,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
3
|
||
118,3626 € - 131,514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
54 in
1371.6 mm
|
3
|
||
7,20 € - 8,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
14.409 in
366.0 mm
|
3
|
||
0,072 € - 0,112 € | 10096 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
1,035 € - 1,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
5.433 in
138.0 mm
|
3
|
||
90,7074 € - 100,786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
44 in
1117.6 mm
|
3
|
||
75,60 € - 84,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
|
34 in
863.6 mm
|
3
|
||
107,4744 € - 119,416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
52 in
1320.8 mm
|
3
|
||
11,4637 € - 12,7375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
16.496 in
419.0 mm
|
3
|
||
218,7162 € - 243,018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
76 in
1930.4 mm
|
3
|
||
223,1874 € - 247,986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
80 in
2032.0 mm
|
3
|
||
30,06 € - 33,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
26 in
660.4 mm
|
3
|
||
79,20 € - 88,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
42 in
1066.8 mm
|
3
|
||
290,214 € - 322,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
88 in
2235.2 mm
|
3
|
||
258,2532 € - 286,948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
100 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
|||
840 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
3
|
|||
1224 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
4.626 in
117.5 mm
|
3
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa