Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiaali: Rauta, Teräs Väri: Väritön, Sarjanumero: SR1087
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | L | Materiaali | W | Tyyppi | WD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0494 € - 0,0609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kierteinen S-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,2339 € | 1250 Varastossa |
Kierteinen S-muotoinen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1652 € - 0,1736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,1179 € | 625 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0576 € | 10000 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1523 € | 3750 Varastossa |
C-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0624 € | 2500 Varastossa |
C-muotoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0803 € - 0,0842 € | 2500 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0706 € - 0,0738 € | 5000 Varastossa |
C-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,0874 € | 7500 Varastossa |
C-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0894 € - 0,1044 € | 5000 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0482 € | 200 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
C-muotoinen
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0524 € - 0,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,081 € | 11250 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0612 € - 0,068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0441 € - 0,0485 € | 10000 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa