Valikko Haku

Stödkrokar

Varastossa

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

  • Vaijerikoukut tukevat kuormien käsittelyä monessa käyttökohteessa.
  • Sopii erinomaisesti maalin viimeistelyyn, pintakäsittelyihin ja materiaalinkäsittelyyn.
  • Uudelleenkäytettävä.
Materiaali: Rauta, Teräs Väri: Väritön, Sarjanumero: SR1087

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto L Materiaali W Tyyppi WD Osta
0,2082 € - 0,2313 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kierteinen S-muotoinen
150.0 mm
Teräs
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2105 € - 0,2339 € 1250 Varastossa
Kierteinen S-muotoinen
250.0 mm
Teräs
26.0 mm
6
3.0 mm
0,1627 € - 0,1808 € 1250 Varastossa
Kierteinen S-muotoinen
100.0 mm
Teräs
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0494 € - 0,0548 € 2500 Varastossa
Kierteinen S-muotoinen
75.0 mm
Teräs
26.0 mm
6
1.5 mm
0,0676 € - 0,0751 € 2500 Varastossa
Kierteinen S-muotoinen
150.0 mm
Teräs
26.0 mm
6
2.0 mm
0,0494 € - 0,0609 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kierteinen S-muotoinen
100.0 mm
Teräs
26.0 mm
6
0.9 mm
0,1916 € - 0,2024 € 2843 Varastossa
Kierteinen S-muotoinen
200.0 mm
Teräs
26.0 mm
6
3.0 mm
0,1055 € - 0,1173 € 2500 Varastossa
Litteä s-muotoinen
200.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1627 € - 0,1808 € 110 Varastossa
Litteä s-muotoinen
100.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0956 € - 0,1062 € 125 Varastossa
Litteä s-muotoinen
150.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1434 € - 0,1594 € 2525 Varastossa
Litteä s-muotoinen
150.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0717 € - 0,0797 € 5338 Varastossa
Litteä s-muotoinen
100.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
1.5 mm
0,2584 € - 0,2871 € 6250 Varastossa
Litteä s-muotoinen
250.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2214 € - 0,2461 € Kysy toimitusaikaa täältä
Litteä s-muotoinen
150.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
1.5 mm
0,0944 € - 0,1049 € 21193 Varastossa
Litteä s-muotoinen
100.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2339 € - 0,2598 € 1250 Varastossa
Litteä s-muotoinen
200.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0494 € - 0,0609 € 14500 Varastossa
Litteä s-muotoinen
100.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
0.9 mm
0,0771 € - 0,081 € 11250 Varastossa
CV:n muotoinen
150.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0482 € - 0,0505 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
75.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
1.5 mm
0,1652 € - 0,1736 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
200.0 mm
Rauta
30.0 mm
2
3.0 mm
  • / 3
S:n muotoinen ripustuskoukku 6 3.0 mm 26.0 mm Teräs

10254004

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoinen ripustuskoukku 6 3.0 mm 26.0 mm Teräs

10254028

Hinta-alue
0,2339 € - 0,2105 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoinen ripustuskoukku 6 3.0 mm 26.0 mm Teräs

10253991

Hinta-alue
0,1808 € - 0,1627 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoinen ripustuskoukku 6 1.5 mm 26.0 mm Teräs

10253977

Hinta-alue
0,0548 € - 0,0494 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoinen ripustuskoukku 6 2.0 mm 26.0 mm Teräs

10253984

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0676 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoinen ripustuskoukku 6 0.9 mm 26.0 mm Teräs

10253960

Hinta-alue
0,0609 € - 0,0494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoinen ripustuskoukku 6 3.0 mm 26.0 mm Teräs

10254011

Hinta-alue
0,2024 € - 0,1916 €

Varastotasot
2843 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 200.0 mm Teräs

10253915

Hinta-alue
0,1173 € - 0,1055 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 100.0 mm Teräs

10253922

Hinta-alue
0,1808 € - 0,1627 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 150.0 mm Teräs

10253908

Hinta-alue
0,1062 € - 0,0956 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 150.0 mm Teräs

10253939

Hinta-alue
0,1594 € - 0,1434 €

Varastotasot
2525 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 100.0 mm Teräs

10253878

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0717 €

Varastotasot
5338 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 250.0 mm Teräs

10253953

Hinta-alue
0,2871 € - 0,2584 €

Varastotasot
6250 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 150.0 mm Teräs

10253885

Hinta-alue
0,2461 € - 0,2214 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 100.0 mm Teräs

10253892

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0944 €

Varastotasot
21193 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 200.0 mm Teräs

10253946

Hinta-alue
0,2598 € - 0,2339 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 0.9 mm 100.0 mm Teräs

10253861

Hinta-alue
0,0609 € - 0,0494 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 150.0 mm Rauta

10339817

Hinta-alue
0,081 € - 0,0771 €

Varastotasot
11250 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 75.0 mm Rauta

10339787

Hinta-alue
0,0505 € - 0,0482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 200.0 mm Rauta

10339855

Hinta-alue
0,1736 € - 0,1652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs