Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pystysuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet ovat matalia, niissä on pehmustettu kahva ja komponenteissa on sinkkipinnoite korroosion estämiseksi. Kahva ja pitotanko liikkuvat vastakkaisiin suuntiin hyvän pitokyvyn takaamiseksi.
Sarjanumero: SRG0004
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Korkeus tangon alapuolella | Pohjan tyyppi | Kahvatyyppi | Pitovoima | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8368 € - 15,3805 € | 1 Varastossa |
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 17,9491 € - 18,3106 € | 2 Varastossa |
Teräs
|
0.906 in
23.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 20,6009 € - 22,8883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.276 in
32.4 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| 12,3493 € - 13,7105 € | 16 Varastossa |
Teräs
|
0.614 in
15.6 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 38,8441 € - 43,1523 € | 2 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 22,8181 € - 25,3301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.614 in
15.6 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 42,7454 € - 47,5027 € | 1 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.906 in
23.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 14,9803 € - 14,9803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.22 in
31.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 54,2411 € - 54,2411 € | 45 Varastossa |
Teräs
|
3.228 in
82.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
| 22,4055 € - 22,4055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 28,7634 € - 28,7634 € | 35 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 10,9058 € - 10,9058 € | 10 Varastossa |
Teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 10,4974 € - 10,4974 € | 107 Varastossa |
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 36,8568 € - 36,8568 € | 60 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
1.22 in
31.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa