Valikko Haku

Sulkupuristimet - koukku/hakanen

Varastossa

Pystysuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet koukulla/hakasella toimivat vaakasuunnassa, ja niillä voi kiinnittää kaksi pintaa yhteen samassa tasossa tai 90 asteen kulmassa. Näillä puristimilla on matala profiili, joten ne sopivat käyttökohteisiin, joissa on korkeusrajoitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Pohjan tyyppi Alustan tyyppi Lukitusmekanismi Maksimi pitovoima Drawing Movement Osta
18,4117 € - 20,4605 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Laipallinen
26,6632 € - 29,6383 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Laipallinen
16,1102 € - 17,9065 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Laipallinen
22,6216 € - 25,1476 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Laipallinen
36,0936 € - 40,1211 € 14 Varastossa
Teräs
Laipallinen
11,7504 € - 11,7504 € 72 Varastossa
Teräs
Laipallinen
J-Hook
Non-Locking
2.00 kN
102.0 mm
32,5688 € - 32,5688 € 116 Varastossa
Teräs
Laipallinen
J-Hook
Non-Locking
3.90 kN
137.0 mm
24,5496 € - 24,5496 € 74 Varastossa
Teräs
Laipallinen
U-Bar
Non-Locking
8.80 kN
70.0 mm
76,6559 € - 76,6559 € 50 Varastossa
Teräs
Laipallinen
U-Bar
Non-Locking
34.30 kN
56.0 mm
11,5555 € - 11,5555 € 160 Varastossa
Teräs
Laipallinen
U-Bar
Non-Locking
1.50 kN
25.0 mm
21,9043 € - 21,9043 € 150 Varastossa
Teräs
Laipallinen
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
15,3887 € - 15,3887 € 100 Varastossa
Teräs
Laipallinen
J-Hook
Non-Locking
0.70 kN
60.0 mm
15,3609 € - 15,3609 € 183 Varastossa
Teräs
Laipallinen
U-Bar
Non-Locking
2.50 kN
38.0 mm
40,3281 € - 40,3281 € 150 Varastossa
304 ruostumaton teräs
Laipallinen
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
60,2091 € - 60,2091 € 50 Varastossa
Teräs
Laipallinen
U-Bar
Non-Locking
17.60 kN
55.0 mm
Puristin tarranauhalla Vetovipu 37.6 mm 375.0 lbf Teräs;PVC

10390184

Hinta-alue
20,4605 € - 18,4117 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    1668.1 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Varren tyyppi
    J-Hook
  • Viputyyppi
    Pull Lever
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Puristin tarranauhalla Vetovipu 57.2 mm 750.0 lbf Teräs;PVC

10390191

Hinta-alue
29,6383 € - 26,6632 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    3336.2 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Varren tyyppi
    J-Hook
  • Viputyyppi
    Pull Lever
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Puristin tarranauhalla Vetovipu 30.8 mm 360.0 lbf Teräs;PVC

10390207

Hinta-alue
17,9065 € - 16,1102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    1601.4 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Varren tyyppi
    Latch
  • Viputyyppi
    T-Handle
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Puristin tarranauhalla T-Kahva 42.4 mm 700.0 lbf Teräs;PVC

10390214

Hinta-alue
25,1476 € - 22,6216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    3113.8 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Varren tyyppi
    Latch
  • Viputyyppi
    T-Handle
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Puristin tarranauhalla T-Kahva 75.6 mm 2000.0 lbf Teräs;PVC

10390221

Hinta-alue
40,1211 € - 36,0936 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    8896.4 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Varren tyyppi
    Latch
  • Viputyyppi
    T-Handle
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Toggle Clamp J-Hook 102.0 mm 2.00 kN Teräs

20510268

Hinta-alue
11,7504 € - 11,7504 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    1997.3 N
  • Maksimi pitovoima
    2.00 kN
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 137.0 mm 3.90 kN Teräs

20510299

Hinta-alue
32,5688 € - 32,5688 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    3896.6 N
  • Maksimi pitovoima
    3.90 kN
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Teräs

20510329

Hinta-alue
24,5496 € - 24,5496 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    8798.6 N
  • Maksimi pitovoima
    8.80 kN
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN Teräs

20510428

Hinta-alue
76,6559 € - 76,6559 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    34295.8 N
  • Maksimi pitovoima
    34.30 kN
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Musta ED-pinnoitettu
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Teräs

20510305

Hinta-alue
11,5555 € - 11,5555 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    1499.1 N
  • Maksimi pitovoima
    1.50 kN
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Teräs

20510336

Hinta-alue
21,9043 € - 21,9043 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    1499.1 N
  • Maksimi pitovoima
    1.50 kN
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp J-Hook 60.0 mm 0.70 kN Teräs

20510275

Hinta-alue
15,3887 € - 15,3887 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    698.4 N
  • Maksimi pitovoima
    0.70 kN
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Teräs

20510312

Hinta-alue
15,3609 € - 15,3609 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    2499.9 N
  • Maksimi pitovoima
    2.50 kN
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN 304 ruostumaton teräs

20510343

Hinta-alue
40,3281 € - 40,3281 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    1499.1 N
  • Maksimi pitovoima
    1.50 kN
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Teräs

20510411

Hinta-alue
60,2091 € - 60,2091 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    17597.2 N
  • Maksimi pitovoima
    17.60 kN
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking