Valikko Haku

Suojahatut kuusioruuveille

Varastossa

Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.

Käytetään peittämään ja suojaamaan kuusiokantaruuvit pölyltä, lialta ja vaurioilta.Se voi vähentää melua ja tärinää tarjoamalla tiukemman kiinnityksen.Käytetään elektroniikassa tai huonekaluteollisuudessa. Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta Sarjanumero: , SR1805

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Ruuvikoko D Osta
0,0727 € - 0,1018 € 21200 Varastossa
8.4 mm
M10
18.0 mm
0,0708 € - 0,0796 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
M5
17.0 mm
0,0725 € - 0,1015 € 42900 Varastossa
6.2 mm
M8
18.0 mm
0,0724 € - 0,1014 € 138500 Varastossa
5.2 mm
M6
17.0 mm
0,0388 € - 0,0953 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
M5
17.0 mm
Peitetulppa kuusioruuveille M10 18.0 mm 8.4 mm LDPE - PIR Musta

10085981

Hinta-alue
0,1018 € - 0,0727 €

Varastotasot
21200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • d1
    8.4 mm
  • Ruuvikoko
    M10
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Musta
Peitetulppa kuusioruuveille 17.0 mm 4.3 mm LDPE Musta

10363751

Hinta-alue
0,0796 € - 0,0708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Peitetulppa kuusioruuveille M8 18.0 mm 6.2 mm LDPE - PIR Musta

10070475

Hinta-alue
0,1015 € - 0,0725 €

Varastotasot
42900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • d1
    6.2 mm
  • Ruuvikoko
    M8
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Musta
Peitetulppa kuusioruuveille M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE - PIR Musta

10087107

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0724 €

Varastotasot
138500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • d1
    5.2 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Musta
Peitetulppa kuusioruuveille M5 17.0 mm 4.3 mm LDPE - PIR Musta

20842512

Hinta-alue
0,0953 € - 0,0388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Musta