Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0457 € - 0,1099 € 91457 Varastossa
6.2 mm
Valkoinen
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0618 € - 0,1573 € 19500 Varastossa
9.8 mm
Musta
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0618 € - 0,1573 € 2221 Varastossa
9.8 mm
Valkoinen
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0757 € - 0,1918 € 110000 Varastossa
11.0 mm
Musta
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,0733 € - 0,1833 € 97000 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
0,0585 € - 0,1464 € 65200 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0457 € - 0,1164 € 20470 Varastossa
6.3 mm
Valkoinen
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0618 € - 0,1573 € 774160 Varastossa
7.9 mm
Musta
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0522 € - 0,1249 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyylikloridi
0,1501 € - 0,2157 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
Musta
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,0364 € - 0,0925 € 56000 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0707 € - 0,2024 € 10000 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0387 € - 0,0981 € 20202 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0522 € - 0,1329 € 26000 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,1031 € - 0,2581 € 9585 Varastossa
7.9 mm
Musta
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,0835 € - 0,2086 € 60500 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,1021 € - 0,2549 € 5400 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,0463 € - 0,1172 € 6000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
10070932 0,0625 € - 0,1591 € 20089 Varastossa
8.7 mm
Musta
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyylikloridi
0,0757 € - 0,1815 € 7000 Varastossa
11.0 mm
Valkoinen
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyylikloridi
  • / 4
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104194

Hinta-alue
0,1099 € - 0,0457 €

Varastotasot
91457 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm PVC Musta

10087343

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm PVC Valkoinen

10072493

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
2221 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm PVC Musta

10070161

Hinta-alue
0,1918 € - 0,0757 €

Varastotasot
110000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089415

Hinta-alue
0,1833 € - 0,0733 €

Varastotasot
97000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089422

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0585 €

Varastotasot
65200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm PVC Valkoinen

10070703

Hinta-alue
0,1164 € - 0,0457 €

Varastotasot
20470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm PVC Musta

10072523

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
774160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.8 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10104200

Hinta-alue
0,1249 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089491

Hinta-alue
0,2157 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm PVC Musta

10071052

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0364 €

Varastotasot
56000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Valkoinen

10070659

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0707 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Musta

10074046

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0387 €

Varastotasot
20202 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10070680

Hinta-alue
0,1329 € - 0,0522 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090268

Hinta-alue
0,2581 € - 0,1031 €

Varastotasot
9585 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089439

Hinta-alue
0,2086 € - 0,0835 €

Varastotasot
60500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Musta

10072066

Hinta-alue
0,2549 € - 0,1021 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 9.2 mm PVC Musta

10074343

Hinta-alue
0,1172 € - 0,0463 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm PVC Musta

10070932

Hinta-alue
0,1591 € - 0,0625 €

Varastotasot
20089 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm PVC Valkoinen

10104484

Hinta-alue
0,1815 € - 0,0757 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi