Valikko Haku

Suojaspiraali

Varastossa

Tämä kaapelinsuoja on iskunkestävä ja muodostaa erinomaisen suojan kaapeleille. Se suojaa kaapeleita vaurioilta ja kulumiselta rajoittamatta niiden joustavuutta. Se on helppo asentaa erikoistyökalulla.

Sarjanumero: SR1723

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Osta
73,29 € - 92,55 € 2 Varastossa
20.0 mm
164,18 € - 190,35 € 307 Varastossa
5.0 mm
76,39 € - 96,61 € 68 Varastossa
8.0 mm
62,46 € - 79,12 € 92 Varastossa
25.0 mm
46,99 € - 59,61 € 291 Varastossa
15.0 mm
85,54 € - 108,39 € 122 Varastossa
32.0 mm
31,06 € - 39,26 € 162 Varastossa
25.0 mm
  • / 2
Suojaspiraali 20.0 mm PA Musta CAT-20-PP

10170847

Hinta-alue
92,55 € - 73,29 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
  • Käytettäväksi
    CAT-20-PP
Suojaspiraali 5.0 mm PA Musta CAT-05-PP

10170717

Hinta-alue
190,35 € - 164,18 €

Varastotasot
307 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E147510
Suojaspiraali 8.0 mm PP Musta CAT-08-PP

10170724

Hinta-alue
96,61 € - 76,39 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
  • Käytettäväksi
    CAT-08-PP
  • Tullinimike
    3926909790
Suojaspiraali 25.0 mm PA Musta CAT-25-PP

10170885

Hinta-alue
79,12 € - 62,46 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
  • Käytettäväksi
    CAT-25-PP
Suojaspiraali 15.0 mm PP Musta CAT-15-PP

10170762

Hinta-alue
59,61 € - 46,99 €

Varastotasot
291 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
  • Käytettäväksi
    CAT-15-PP
  • Tullinimike
    3926909790
Suojaspiraali 32.0 mm PA Musta CAT-32-PP

10170939

Hinta-alue
108,39 € - 85,54 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
  • Käytettäväksi
    CAT-32-PP
Suojaspiraali 25.0 mm PP Valkoinen CAT-25-PP

10170878

Hinta-alue
39,26 € - 31,06 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
  • Käytettäväksi
    CAT-25-PP